ファクトリーサプライ用品技術窓口





| 型番 | 商品タイプ | 長さ | 適合種別 | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|
| BG-OR-40W-R | 関連商品 | 1172mm | 40形 | 105.000 |
| BG-OR-30W-R | 610mm | 30形 | 31.000 | |
| BG-OR-20W-R | 558mm | 20形 | 29.000 | |
| BG-OR3-2W-R | 810mm | 32形 | 42.000 | |
| BG-OR-15W | 416mm | 15形 | 21.000 | |
| BG-OR-16W-HF | 568mm | 16形 | 29.000 | |
| BG-OR-20W-SS | 558mm | 20形 | 45.000 | |
| BG-OR-86W-HF | 2347mm | 86形 | 136.000 | |
| BG-OR-110W | 2344mm | 110形 | 185.000 | |
| BG-OR-10W | 310mm | 10形 | 16.000 | |
| BG-OR-32W-HF | 1172mm | 32形 | 72.000 | |
| BG-OR-40W-SS | 1172mm | 40形 | 89.000 | |
| BG-OR-35W-SS | 980mm | 35形 | 74.000 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,468円 ( 3,815円 ) | 4日目 |
1,825円 ( 2,008円 ) | 4日目 |
2,190円 ( 2,409円 ) | 4日目 |
2,646円 ( 2,911円 ) | 4日目 |
2,646円 ( 2,911円 ) | 4日目 |
2,646円 ( 2,911円 ) | 4日目 |
3,468円 ( 3,815円 ) | 4日目 |
3,468円 ( 3,815円 ) | 5日目 |
3,468円 ( 3,815円 ) | 4日目 |
3,468円 ( 3,815円 ) | 1日目 |
3,468円 ( 3,815円 ) | 4日目 |
6,844円 ( 7,528円 ) | 4日目 |
6,844円 ( 7,528円 ) | 5日目 |
【特長】
・飛翔昆虫でお困りの出入口付近など、防虫対策に効果的です
・500nm以下の波長に反応する感光材料を扱う場所、印刷工場、クリーンルーム、半導体、IC工場などのセーフティライトとしてご使用になれます
・地震による落下、衝撃などによる蛍光灯破損時のガラス片の飛散を防止します
・蛍光灯を入れるだけで使用できます
・HACCP・AJVC認定製品です
・長寿命、10年耐用製品です
【用途】
・食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)
・幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

NEC
特殊蛍光ランプ グロースタータ形
4通常価格(税別):1,693円~

ノア
ノアブライトLED
4.5通常価格(税別):5,493円~

KTC(京都機械工具)
充電式LEDペンライト
0通常価格(税別):5,875円

エスコ
ヘルメット用バンドクリップ
5通常価格(税別):318円~

ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
4.6通常価格(税別):1,620円~

嵯峨電機工業
固定ホルダー
0通常価格(税別):829円~

GENTOS
Gシリーズ充電式LEDヘッドライト118RG
0通常価格(税別):15,000円

YAZAWA
LED調光機能付 7W スタンドライト
4.1通常価格(税別):3,980円

オーム電機(ライト)
エルズームLEDアームライト
3.5通常価格(税別):5,540円