17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ホルダー式クリップ クリックス マグネット

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TC-C6BASE-50

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・はさむ目的に応じて、ワイド・大型・中型のクリップとマグネットタイプがあり、さまざまな場所で利用できます。
・クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。
・大型クリップは滑り止め加工が施されており、特にパイプを挟むのに適しています。
・ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
【用途】
・文書や図面などの掲示。
・事務機や電話のメモ立てに最適。

ご注意

  • 本商品はセール期間においても在庫がなくなり次第セールは終了とさせていただきます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ホルダー式クリップ
詳細タイプ
ベース
サイズ(mm)
全長;100
クリップ種(a)
C6型
ジョイント種
ストレートバー50
クリップ種(b)
ベース100φ
JANコード
4989999277227
トラスココード
447-3311
質量(g)
39.000
クリップ種+ジョイント種+クリップ種
-
タイプ
-
全長(mm)
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト