ツール用品技術窓口

確定しました

アルミソルダー【10個入り】

通常単価(税別)
10,4079,178
税込単価
11,44810,096
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・溶融点が低く、作業が容易です。【用途】・アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等...

詳細を確認

型番:

TRZ103-20-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TRZ103-20-500の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロウ材
線径(mm)
2
長さ(mm)
500
融点(℃)
380
引張強度(N/mm2)
294
トラスココード
329-1561
質量(g/袋)
100
袋入数(本)
10
特長
溶融点が低く、作業が容易です。
用途
アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付けに
材質
亜鉛合金
注意
アルミソルダー用フラックス(TRZ-203)を必ずご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
TRZ103-20-500
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,4079,178
( 10,096 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶融点が低く、作業が容易です。
【用途】
・アルミとアルミおよびアルミと異金属(鉄・ステンレス等)のロウ付けに。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミソルダーの型番TRZ103-20-500のページです。 型番TRZ103-20-500に関する仕様情報を記載しております。
アルミソルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミソルダー
[カドミフリー]56%銀ロウ(フラックス付)EA309A-10
アルミ硬ロウ(フラックス内蔵タイプ)EA309A-17
Φ1.6×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀40%/2本)EA309A-4
銀ロウ(フラックス内蔵タイプ)EA309A-12
[カドミフリー]40%銀ロウ(フラックス付)EA309A-14
メーカートラスコ中山エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格10,4071,3508603,6701,5202,910
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材
線径(mm)20.81.61.61.21.2
長さ(mm)500300300300300300
融点(℃)380650580780650780
引張強度(N/mm2)294441245539441539
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング