ツール用品技術窓口

確定しました

アルミ硬ロウ【10個入り】

通常単価(税別)
3,220
税込単価
3,542
通常出荷日:1日目

【特長】・流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理ができます。【用途】・アルミとアルミ(アル...

詳細を確認

型番:

TRZ101-16-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)

TRZ101-16-500の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロウ材
線径(mm)
1.6
長さ(mm)
500
融点(℃)
580
引張強度(N/mm2)
245
トラスココード
329-1553
質量(g/袋)
28
袋入数(本)
10
特長
流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理ができます。
用途
アルミとアルミ(アルミ同士)のロウ付け専用
材質
アルミロウ
注意
アルミ硬ロウ用フラックス(TRZ-201)を必ずご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
TRZ101-16-500
最小発注数量
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,220
( 3,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・流動性に優れ、仕上がりが美しいです。アルマイト処理ができます。
【用途】
・アルミとアルミ(アルミ同士)のロウ付け専用。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ硬ロウの型番TRZ101-16-500のページです。 型番TRZ101-16-500に関する仕様情報を記載しております。
アルミ硬ロウのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミ硬ロウ
アルミ硬ロウ(フラックス付)EA309A-16
アルミ硬ロウ(フラックス内蔵タイプ)EA309A-17
Φ2.0×300mmアルミ硬ロウ(5本)EA309A-7
燐・銅ロウ(フラックス付)EA309A-15
[カドミフリー]40%銀ロウ(フラックス付)EA309A-14
メーカートラスコ中山エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,2207608607601,1002,910
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材
線径(mm)1.621.621.61.2
長さ(mm)500300300300300300
融点(℃)580580580580735780
引張強度(N/mm2)245245245245294539
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング