17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

銀ロウ棒【5個入り】

銀ロウ棒
通常単価(税別)
5,91018,403特別価格
税込単価
6,50120,243特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・耐熱性、耐衝撃性に優れています。・カドミウムを含んでいません。【用途】・鉄・真鍮・ステンレス...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

線径

(mm)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
0.8
329-1499
4989999231168
12.000
1パック

5個入り

1
329-1502
4989999231175
18.000
1パック

5個入り

1.6
329-1511
4989999231182
46.000
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9104,728
( 5,201 )
1日目
8,8286,991
( 7,690 )
1日目
18,40315,681
( 17,249 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐熱性、耐衝撃性に優れています。
・カドミウムを含んでいません。
【用途】
・鉄・真鍮・ステンレス・銀・銅の異種金属のロウ付けに。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 引張強度(N/mm2):539
  • 長さ(mm):500
  • 融点(℃):780
  • 銀ロウ用フラックスTRZ-200を必ずご使用ください
  • 作業温度(℃):780

材質

銀40%含有

型番線径(mm)質量(g)
TRZ-08-5000.812
TRZ-10-500118
TRZ-16-5001.646

使用方法・使用事例

使用事例

銀ロウ棒【5個入り】 使用事例

注意・禁止事項

  • 銀ロウ用フラックス(TRZ-200)を必ずご使用ください。

    【使用上の注意】
    1. ロウ付作業の際は、やけど、火災に十分注意してください。
    2. ロウ付作業中は換気に注意してください。
    3. フラックスを誤って口にした時はすぐに吐き出し、うがいをしてください。又、皮膚に付着した時は、洗い流してください。
    4. ロウ付作業後は、必ず手を洗ってください。
    5. お子様の手の届かない場所に保管してください。
    6. ロウは、作業終了後乾燥した場所に保管してください。
    7. 多種のロウ材や金属と接触させて保管しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

銀ロウ棒のレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
折れた時計文字盤の足(時計業界では干支足と言います。)
4
満足度:4.0
貴社に注文中の「銅丸棒用の銀ろうへの使用可能のフラックス」が届いていないので、使用可能の範囲が不明のフラックスで、『オメ...もっと読む
2人が参考にしています。
真鍮配管溶接
5
満足度:5.0
母材の肉厚が薄かったので銀ろうが走る前に 母材に穴が開きそうでしたが何とかつけることが 出来した。専用フラックスは必需品...もっと読む
0人が参考にしています。
ろう付け
4
満足度:4.0
銀ロウなので、引張強度がかなり強く ある程度力加わる部分でも使える。 銅ろうで強度足りない箇所に。
0人が参考にしています。
什器パーツのロウ付け
5
満足度:5.0
ロウ付けの際に溶かしやすく、固定しやすいです。 以前使用していたものと比べると作業効率が上がりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
銀ロウ棒
Φ1.6×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀40%/2本)EA309A-4
Φ1.0×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀35%/5本)EA309A-3
Φ0.8×300mm銀ロウ(カドミフリー/銀56%/3本)EA309A-8
[カドミフリー]40%銀ロウ(フラックス付)EA309A-14
[カドミフリー]56%銀ロウ(フラックス付)EA309A-10
メーカートラスコ中山エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格5,910-3,6703,3302,1902,9101,350
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材ロウ材
長さ(mm)500300300300300300
融点(℃)780780745650780650
引張強度(N/mm2)539539441441539441
材質1銀40%、銅30%、亜鉛28%、ニッケル2%含有-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング