ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カーボンプロテクター

通常単価(税別)
1,669
税込単価
1,836
通常出荷日:1日目

【特長】小物のロウ付け作業にご使用いただけます。カーボン繊維が炎をシャットアウトします。

詳細を確認

型番:

RZ-401
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RZ-401の仕様・寸法情報

商品タイプ
ロウ付用品
寸法(mm)
250×180
トラスココード
376-9330
質量(g)
35
最高使用温度(℃)
500
特長
カーボン繊維が炎をシャットアウトします。
材質
カーボン繊維
-
-

型番リスト

表示件数
型番
RZ-401
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,669
( 1,836 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
小物のロウ付け作業にご使用いただけます。
カーボン繊維が炎をシャットアウトします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カーボンプロテクターの型番RZ-401のページです。 型番RZ-401に関する仕様情報を記載しております。
カーボンプロテクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カーボンプロテクター
セラミックボード
サポートスタンド
ロウ材用フラックス
カーボン電極(2個入)
アルミ硬ロウ(フラックス付)EA309A-16
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナーアサダエスコ
通常価格1,6691,6693,0511,0974,377760
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプロウ付用品ロウ付用品ロウ付用品フラックスロウ付用品ロウ材
寸法(mm)250×18099×66×13----
トラスココード376-9330376-9321376-9313---
質量(g)356855033.000--
最高使用温度(℃)5001100----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロウ付用品カテゴリの売れ筋ランキング