17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

スパッタフェルト 50EX(特殊難燃樹脂・4.5mm厚)

通常単価(税別)
12,43078,121特別価格
税込単価
13,67385,933特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・片面特殊難燃樹脂コーティングをし、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅 (mm)

長さ (mm)

種別

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
1000
1000
カット
276-7139
720
10
1個
1000
2000
カット
276-7147
1440
10
1個
1000
5000
カット
276-7155
3600
10
1個
2000
2000
カット
415-2298
2880
10
1個
2000
5000
カット
415-2301
7200
10
1個
1000
10000
ロール
276-7163
7200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,4309,491
( 10,440 )
1日目
18,622
( 20,484 )
4日目
39,042
( 42,946 )
1日目
31,249
( 34,374 )
1日目
78,121
( 85,933 )
1日目
75,047
( 82,552 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面特殊難燃樹脂コーティングをし、火花のはじきが良く裏面のノンコーティング面は、水を吸い込み安全面が向上しました。
・耐久性がさらにアップしました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタフェルト 50EX(特殊難燃樹脂・4.5mm厚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタフェルト 50EX(特殊難燃樹脂・4.5mm厚)
スパッタフェルト 50CF(厚さ5mm・カット・ロール)
“スパッタフェルト 28EX”
スパッタフェルト 28CF(2.8mm厚)
スパッタフェルト 28EX 切り売りタイプ
“スパッタフェルト 20AD”
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格12,430-9,350 -7,710 -4,821 -10,8176,330 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目4日目1日目
商品タイプスパッタフェルトスパッタフェルトスパッタフェルトスパッタフェルトスパッタフェルトスパッタフェルト
材質コード JISA種A種A種A種A種A種
厚さ (mm)4.552.52.82.81.65
仕様JIS A 1323 A種合格第02A3662号JIS A 1323 A種合格第01A1315号JIS A1323 A種合格第02A1158号 火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)タイプ、兼用タイプJIS A 1323 A種合格第01A0768号JIS A1323 A種合格第02A1158号 火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)タイプ、兼用タイプJIS A1323 C種合格第02A1615号 火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)タイプ、兼用タイプ
商品材質耐炎繊維片面特殊難燃樹脂耐炎繊維100%耐炎繊維片面特殊難燃樹脂耐炎繊維100%耐炎繊維片面特殊難燃樹脂耐炎繊維片面特殊難燃樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング