17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

スパッタフェルト 50CF(厚さ5mm・カット・ロール)

スパッタフェルト 50CF(厚さ5mm・カット・ロール)
通常単価(税別)
9,35071,865特別価格
税込単価
10,28579,052特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

熱伝導の遅い5.0mm厚のスパッタフェルト。【特長】・スパッタフェルト生地は織物品に比べ軽量。・織り目...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

幅 (mm)

長さ (mm)

種別

トラスココード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
1000
1000
カット
217-2739
680
10
1個
1000
2000
カット
217-2747
1360
10
1個
1000
5000
カット
217-2755
3400
10
1個
2000
2000
カット
415-2271
2720
10
1個
2000
5000
カット
415-2280
6800
10
1個
1000
10000
ロール
217-2763
6800
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,3507,480
( 8,228 )
1日目
16,02014,059
( 15,465 )
1日目
39,99632,436
( 35,680 )
1日目
28,03326,723
( 29,395 )
1日目
59,999
( 65,999 )
1日目
71,86557,096
( 62,806 )
1日目

詳細情報

基本情報

熱伝導の遅い5.0mm厚のスパッタフェルト。
【特長】
・スパッタフェルト生地は織物品に比べ軽量。
・織り目がないのでノロが入りにくく、付着したノロが取れやすい製品。
・カット面がほつれないスパッタフェルト。
・ノンアスベスト/ノンRCFで安全。
・水を撒いて使用すれば、一層効果的。
・織り目からの火花の抜けがない製品。
【用途】
・ノロ受け作業用に最適。
・溶接/溶断火花受けシートとして使用。

商品情報

スパッタフェルト 50CFの詳細

スパッタフェルト 50CFの製品イメージ

スパッタフェルト 50CFの製品イメージ

  • ※ 砥石切断機の火花飛散防止にはご使用になれません。
繊維のイメージ

繊維のイメージ

不織布に比べ、引張強度、引裂強度がズバ抜けて強い

不織布に比べ、引張強度、引裂強度がズバ抜けて強い

【JIS A 1323 A種合格第01A1315号】

  • JIS A 1323:建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験方法
  • A種:厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと

【材質:耐炎繊維100%】
耐炎繊維は、特殊アクリル繊維を燃性炭化した有機質の耐炎化繊維で、高熱で接炎しても赤色化するが燃焼しない。瞬間温度が1,300℃以内、連続250℃以内使用であれば溶解しない。

スパッタフェルト 50CFの仕様

 

(単位:mm)

 

断面図

断面図

 

(単位:mm)

 

50CF-11の平面図

50CF-11の平面図

品番種別幅×長さ
(mm)
質量
(kg)
50CF-11カット1,000×1,0000.68
50CF-12カット1,000×2,0001.36
50CF-15カット1,000×5,0003.40
50CF-22カット2,000×2,0002.72
50CF-23カット2,000×3,0004.08
50CF-25カット2,000×5,0006.80
50CF-120ロール1,000×10m6.80
品番
(通称)
50CF-※
(スパッタフェルトタイプ)
厚さ(mm)5.0
質量(g/m2680
引張強力
(kg/5cm巾)
タテ25
ヨコ34
引張伸度
(%)
タテ~70~
ヨコ~60~
引裂強力
(kg)
タテ~4.6~
ヨコ~4.1~
生地の内容耐炎織維
建築工事シートの溶接および溶断火花の難燃性試験
(JIS A 1323)
A種合格
第01A1315号

使用上の注意

  • ※ このシートは溶接及び溶断火花受けシートで、JIS A 1323 A種(建築工事用シートの溶接及び溶断火花に対する難燃性試験方法で、厚さ9mmの火花発生用鋼板を溶断するとき、発生する火花に対し発炎及び防火上有害な貫通孔がないこと)に合格しています。この用途以外では使用しないでください。
  • ※ このシート自体は、決して燃える事はありませんが、ノロ、火花により強度劣化を起こし孔があきます。
  • ※ このシートに付着したノロは無理に、はがさないでください。無理にはがすと繊維の間に入って冷えたノロと共に繊維が破れ、孔があきます。
  • ※ このシートは油類、溶剤(ガソリン、シンナー等揮発性の高いもの)の上では絶対に使用しないでください。(素材は繊維です。吸収、透過します)
  • ※ このシートを物品の保護として使用する場合は空間をとり、直接ノロ、火花、炎の熱を当てないでください。(このシートは燃えませんが、熱は伝わりますので着火する場合があります)
  • ※ このシートは強酸/強アルカリ性の薬品では劣化することがあります。薬品の付着にはご注意ください。
  • ※ このシートは繰り返しのご使用の際には破損箇所を確認の上ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパッタフェルト 50CF(厚さ5mm・カット・ロール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタフェルト 50CF(厚さ5mm・カット・ロール)
スパッタフェルト 28CF(2.8mm厚)
スパッタシート ゴールド
スパッタシート デラックス
スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)
スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,350-4,821 -10,19813,4419,826 -6,990 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目1日目1日目
商品タイプスパッタフェルトスパッタフェルトスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシート
材質コード JISA種A種A種A種A種A種
厚さ (mm)52.81.32約11.320.81
用途ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様JIS A 1323 A種合格第01A1315号JIS A 1323 A種合格第01A0768号JIS A 1323 A種合格第55220号(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2120013JIS A 1323 A種合格 第08A3823号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018JIS A 1323 A種合格第55220号(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2120013JIS A 1323 A種合格第55221号(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2120012
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング