ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スパッタフェルト 28EX 切り売りタイプ

通常単価(税別)
9,736
税込単価
10,710
通常出荷日:4日目

【特長】・片面特殊難燃樹脂をコーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安...

詳細を確認

型番:

28EX-R-CUT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

28EX-R-CUTの仕様・寸法情報

商品タイプ
スパッタフェルト
材質コード JIS
A種
幅 (mm)
2000
厚さ (mm)
2.8
種別
カット
詳細タイプ
切り売りタイプ
トラスココード
455-1281
仕様
JIS A1323 A種合格第02A1158号 火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)タイプ、兼用タイプ
商品材質
耐炎繊維片面特殊難燃樹脂
質量(g/m)
840
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
28EX-R-CUT
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,736
( 10,710 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面特殊難燃樹脂をコーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸込み安全面が向上しました。
・シートの4号・6号に縫いつなぎはありません。
・火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
・ノンアスベスト・ノンRCFで安全です。
・お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
・耐久性が一段とアップしました。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタフェルト 28EX 切り売りタイプの型番28EX-R-CUTのページです。 型番28EX-R-CUTに関する仕様情報を記載しております。
スパッタフェルト 28EX 切り売りタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタフェルト 28EX 切り売りタイプ
スパッタシート ゴールド
スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)ロールタイプ
スパッタシート デラックス
耐炎フェルト(2mm)片面コート
スパッタシート "ベーシック両面"(両面コーティング)OD色
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山吉野トラスコ中山
通常価格9,7367,787131,072 -10,52421,412 -12,000
通常出荷日4日目4日目1日目〜4日目1日目2日目
商品タイプスパッタフェルトスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタフェルトスパッタシート
材質コード JISA種A種A種A種A種-
幅 (mm)2000900---920
厚さ (mm)2.81.32約1.6約12.7約1
種別カットカットロールカットカット2号

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング