17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

“スパッタフェルト 28EX”

“スパッタフェルト 28EX”
通常単価(税別)
7,710149,632特別価格
税込単価
8,481164,595特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・片面特殊難燃樹脂をコーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ハトメ数

ハトメピッチA (mm)

ハトメピッチB (mm)

幅 (mm)

長さ (mm)

種別

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
4
880
880
920
920
1号
228-4596
4989999170825
450.0
10
1個
12
440
470
920
1920
2号
228-4600
4989999170832
900.0
10
1個
16
470
470
1920
1920
4号
228-4618
4989999170849
1800
10
1個
20
470
480
1920
2920
6号
228-4626
4989999170856
2700.0
10
1個
なし
-
-
2000
20000
ロール
228-4634
4989999170863
16800.0
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,7106,166
( 6,783 )
1日目
13,35911,607
( 12,768 )
1日目
23,12822,047
( 24,252 )
4日目
20,361
( 22,397 )
1日目
149,632
( 164,595 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面特殊難燃樹脂をコーティングし、火花のはじきが良く、裏面のノンコーティング面は水を吸い込み安全面が向上しました。
・シートの4号・6号に縫いつなぎはありません。
・耐久性が一段とアップしました。

商品情報

図面

28EX-1

“スパッタフェルト 28EX”  図面1

28EX-2

“スパッタフェルト 28EX”  図面2

28EX-4

“スパッタフェルト 28EX”  図面3

28EX-6

“スパッタフェルト 28EX”  図面4

使用方法・使用事例

使用方法

“スパッタフェルト 28EX” 取扱説明書1
“スパッタフェルト 28EX” 取扱説明書2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“スパッタフェルト 28EX”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“スパッタフェルト 28EX”
“スパッタフェルト 20AD”
火花養生シート(片面塩ビ樹脂コーティング)
遮熱シート“スーパープラチナ”
スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)
スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,710-6,330 -2,518 -12,403 -9,826 -6,990 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプスパッタフェルトスパッタフェルト火花養生シート遮熱シートスパッタシートスパッタシート
材質コード JISA種A種C種-A種A種
厚さ (mm)2.51.650.21約1.31.320.81
材質1耐炎繊維耐炎繊維基布:ガラス繊維100%耐炎繊維織物(スパッターシート“プラチナ”)シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
材質2片面特殊難燃樹脂片面特殊難燃樹脂コーティング:片面塩ビ樹脂(表/オレンジ・裏/ホワイト)アルミ蒸着フィルム--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング