ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 幅 (mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工

通常単価(税別)
4,336
税込単価
4,770
通常出荷日:4日目

【特長】・平織のエコノミータイプで、お求めやすいお手ごろタイプです。・火花・ノロをはじく(表面)・付着...

詳細を確認
  • 「ご注文数」欄にてご指定いただいた長さにカットした商品を納品します。

型番:

SPS-RA-CUT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPS-RA-CUTの仕様・寸法情報

商品タイプ
スパッタシート
材質
耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工
材質コード JIS
C種
幅 (mm)
1000
厚さ (mm)
約0.7
種別
カット
詳細タイプ
切り売りタイプ
トラスココード
467-3999
用途
溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。
仕様
JIS A 1323 C種合格 第03A0412号(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO030040
質量(g/m)
430
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SPS-RA-CUT

幅 (mm)

トラスココード

質量

(g/m)

最小発注数量
1000
467-3999
430
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,336
( 4,770 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・平織のエコノミータイプで、お求めやすいお手ごろタイプです。
・火花・ノロをはじく(表面)・付着(裏面)兼用タイプです。
・アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
・お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
・空気中で接炎しても燃えず、溶融・収縮しません。
【用途】
・溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。

ご注意

  • 「ご注文数」欄にてご指定いただいた長さにカットした商品を納品します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工の型番SPS-RA-CUTのページです。 型番SPS-RA-CUTに関する仕様情報を記載しております。
スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工
スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)
スパッタシート デラックス
スパッタシート ゴールド
耐炎フェルト(2mm)片面コート
スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)ロールタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山吉野トラスコ中山
通常価格4,3369,98710,5247,78721,412 -131,072 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目〜
商品タイプスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタフェルトスパッタシート
材質耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工耐炎繊維織物 / シリコン両面加工シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工耐炎繊維織物 / シリコン(白)両面加工
材質コード JISC種B種A種A種A種A種
厚さ (mm)約0.7約1約11.322.7約1.6
種別カットカットカットカットカットロール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング