17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スパッタシート ベーシック片面

スパッタシート ベーシック片面
通常単価(税別)
6,67192,428
税込単価
7,338101,671
通常出荷日:1日目

片面コートで軽く柔らかくスパッタシート。【特長】・B種合格の廉価品。・火花/ノロをはじく(表面)/付着...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ハトメ数

ハトメピッチA (mm)

ハトメピッチB (mm)

幅 (mm)

長さ (mm)

種別

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4
880
880
920
920
1号
284-7221
600
1個
12
440
470
920
1920
2号
284-7230
1200
1個
16
470
470
1920
1920
4号
284-7248
2400
1個
20
470
480
1920
2920
6号
284-7256
3600
1個
-
-
-
1000
30000
ロール
284-7264
18000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,671
( 7,338 )
1日目
12,313
( 13,544 )
1日目
22,119
( 24,331 )
1日目
32,513
( 35,764 )
1日目
92,428
( 101,671 )
1日目

詳細情報

基本情報

片面コートで軽く柔らかくスパッタシート。
【特長】
・B種合格の廉価品。
・火花/ノロをはじく(表面)/付着(裏面)、兼用タイプ。
・ノンアスベスト/ノンセラミックの安全な商品で、皮膚刺激を誘発する繊維も含まない。
・耐炎繊維織物。
・シリコン(白)片面加工。
【用途】
・溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして最適。

商品情報

スパッタシート ベーシック片面の仕様例

スパッタシート ベーシック片面の製品イメージ

スパッタシート ベーシック片面の製品イメージ

ハトメピッチ

ハトメピッチ

TSP-1BS

  • JIS A 1323 B種合格第04A2169号
  • (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
  • 厚さ:約1mm
  • 耐炎繊維の片面シリコンコーティング品
  • ハトメ数:4
  • 種別:1号
  • ハトメピッチA:880mm
  • 幅:920mm
  • ハトメピッチB:880mm
  • 長さ:920mm
  • 質量:0.6kg

TSP-4BS

  • JIS A 1323 B種合格第04A2169号
  • (公財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 CO050009
  • 厚さ:約1mm
  • 耐炎繊維の片面シリコンコーティング品
  • ハトメ数:16
  • 種別:4号
  • ハトメピッチA:470mm
  • 幅:1,920mm
  • ハトメピッチB:470mm
  • 長さ:1,920mm
  • 質量:2.4kg

スパッタシート(ベーシック片面)の取扱説明

性能

この生地は、JIS A-1323(工事用シートの溶接及び溶断火花による難燃性試験)のB種に合格しています。使用の際にはこの試験方法を参考にして下さい。

合格基進下記の条件で発生する溶断火花により、発炎及び、防火上有害な火花の貫通孔が無いこと
試験条件鋼板の厚さ
4.5mm
切断速度
65cm/分
酸素圧力
2.0kg/cm2

注意・禁止事項

  • ※ ご使用の前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使い下さい。
  • ※ この取扱説明は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や財産への損害を防ぐための注意事項です。

注意・禁止事項

  • 溶接作業に当たっては、必ず火災予防条例の「溶接作業等」に従い安全に作業してください。
  • 下記のことは、生地の穴開きの原因となり、火花やノロの貫通で火災や爆発等の大事故につながる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。
  • ※ 強酸、強アルカリ薬品を付着させること
  • ※ 付着したノロを無理に剥がすこと
  • ※ バーナー等の直火に当てること
  • ※ 重量物をのせ、ひきずること
  • 使用前にシートを点検し、穴や損傷が発見された場合には使用しないでください。
  • この生地は、建設工事用(メッシュ)シートとしては使用しないでください。

危険

  • 近くに可燃性の油類、溶剤類のある所では、このシートの被覆の有無に関わらず、溶接作業や、火気を扱う作業はしないでください。引火や爆発の危険があります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパッタシート ベーシック片面のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタシート ベーシック片面
スパッタシート ベーシック片面(片面コーティング)
スパッタシート ベーシック両面
スパッタシート アルファー 材質:耐炎繊維織物/シリコン(白)片面加工
スパッタシート デラックス
スパッタシート ゴールド
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,671-9,9876,174 -4,33610,5247,787
通常出荷日1日目4日目在庫品1日目〜4日目4日目4日目
商品タイプスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシート
材質耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工耐炎繊維織物 / シリコン(白)両面加工耐炎繊維織物 / シリコン(白)片面加工耐炎繊維織物 / シリコン両面加工シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
材質コード JISB種B種A種C種A種A種
厚さ (mm)約1約1約1約0.7約11.32
用途溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。溶接火花受けシート、防炎カーテン、養生シートとして。溶接火花受けシート、防炎カバー、防炎カーテン、養生シートとして。溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング