ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

スパッタシート ゴールド

通常単価(税別)
10,1987,787
税込単価
11,2188,566
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・最高級タイプです。・受けた火花・ノロを付着させます。・ノンアスベストの安全な製品です。・柔ら...

詳細を確認

型番:

SPS-RG-CUT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SPS-RG-CUTの仕様・寸法情報

商品タイプ
スパッタシート
材質
シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)
材質コード JIS
A種
幅 (mm)
900
厚さ (mm)
1.32
種別
カット
詳細タイプ
切り売りタイプ
トラスココード
455-1354
用途
ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)
仕様
JIS A 1323 A種合格第55220号(財)日本防炎協会防炎性能試験 試験番号 C 2120013
質量(g/m)
1000
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
SPS-RG-CUT
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,1987,787
( 8,566 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級タイプです。
・受けた火花・ノロを付着させます。
・ノンアスベストの安全な製品です。
・柔らかくワークにフィットします。
・耐久性に優れています。
・お好みの長さ(m単位)でご注文頂けます。
【用途】
・ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパッタシート ゴールドの型番SPS-RG-CUTのページです。 型番SPS-RG-CUTに関する仕様情報を記載しております。
スパッタシート ゴールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタシート ゴールド
スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)
スパッタシート
スパッタシート デラックス
スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)
スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)ロールタイプ
メーカートラスコ中山トラスコ中山NTトラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格10,1989,826 -11,387 -13,4416,990 -205,450 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目1日目1日目〜
商品タイプスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシート
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)シリコン両面加工耐炎繊維織物 / シリコン両面加工シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)耐炎繊維織物 / シリコン(白)両面加工
材質コード JISA種A種A種A種A種A種
幅 (mm)900-----
厚さ (mm)1.321.321.0(±0.2)約10.81約1.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング