17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)

通常単価(税別)
9,826196,778特別価格
税込単価
10,809216,456特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・最高級タイプです。・受けた火花・ノロを付着させます。・アスベストやRCF(リフラクトリーセラ...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ハトメ数

ハトメピッチA (mm)

ハトメピッチB (mm)

幅 (mm)

長さ (mm)

種別

トラスココード

JANコード

質量(g)

JIS種別

RoHS?最小発注数量
4
780
880
820
920
1号
121-0254
4989999170207
1130.0
1号
10
1個
12
390
470
820
1920
2号
121-0262
4989999170214
2250.0
2号
10
1個
16
415
470
1700
1920
4号
121-0271
4989999170221
4500.0
4号
10
1個
20
415
480
1700
2920
6号
121-0289
4989999170238
6750.0
6号
10
1個
なし
-
-
900
25000
ロール
121-0297
4989999170245
25000.0
ロール
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,8268,666
( 9,533 )
1日目
14,679
( 16,147 )
1日目
28,624
( 31,486 )
1日目
43,034
( 47,337 )
1日目
196,778149,433
( 164,376 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級タイプです。
・受けた火花・ノロを付着させます。
・アスベストやRCF(リフラクトリーセラミックファイバー)を含んでいない安全な製品です。
・ノンアスベストの安全な製品です。
・柔らかくワークにフィットします。
・引張り、引き裂きに強く耐久性に優れています。
【用途】
・ノロ受け作業用に。(水を撒きますと、一層効果的です)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、ミルシート

商品情報

図面

SPS-1G

スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)  図面01

SPS-2G

スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)  図面02

SPS-4G

スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)  図面03

SPS-6G

スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)  図面04

SPS-RG

スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)  図面05

使用方法・使用事例

使用方法

スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)  取扱説明書02

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパッタシート “ゴールド”(コーティングなし)
スパッタシート “ゴールドアルファー”(コーティングなし)
スパッタシート ゴールド
スパッタシート
スパッタシート プレミアムシルバー(両面コーティング)ロールタイプ
スパッタシート デラックス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山NTトラスコ中山トラスコ中山
通常価格9,826-6,990 -10,19811,387 -205,450 -13,441
通常出荷日1日目1日目4日目1日目〜1日目〜4日目
商品タイプスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシートスパッタシート
材質シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)シリコン両面加工耐炎繊維織物 / シリコン(白)両面加工耐炎繊維織物 / シリコン両面加工
材質コード JISA種A種A種A種A種A種
厚さ (mm)1.320.811.321.0(±0.2)約1.6約1
材質1シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)シリカ繊維(高耐熱ガラス繊維)----

スパッタシートカテゴリの売れ筋ランキング