17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

窒素ガス用調整器
  • YR-5061
  • YR-5062

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

窒素ガス用調整器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

YR-5061

2018年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・使用圧力が高い調整器です。
・全真鍮製で安全設計です。
・出口側にニードル弁付です(YR-70V)。
・使用圧力0.99MPaまで使用可能です(YR-70V)。
【用途】
・窒素ガス用調整器。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
適用流体
ガス
仕様1
1次側使用圧力:2~15MPa
仕様2
2次側使用圧力:1~3MPa
トラスココード
126-7655
質量(g)
1800
特長1
使用圧力が高い調整器です。
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト