17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

酸素調整器
  • N-YR70-E
  • N-YR70-W

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

酸素調整器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N-YR70-E

2018年08月に販売終了となりました。

【特長】
・新JIS対応品です。
【用途】
・酸素ガス用調整器。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
型式
その他
適用流体
酸素
型式
関東式袋ナット
トラスココード
281-6172
質量(g)
1200
特長1
新JIS対応品です。
仕様3
1次側使用圧力:2~15MPa
仕様4
2次側使用圧力:0.2~0.99MPa
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト