17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アセチレン調整器 N-YR71

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アセチレン調整器

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

N-YR71

2018年08月に販売終了となりました。

【特長】
・全真鍮製のため、安全性に富んでいます。
・新JIS対応品です。
【用途】
・アセチレンガス用調整器。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
適用流体
アセチレン
トラスココード
281-6199
質量(g)
1700
特長1
全真鍮製のため,安全性に富んでいます。
特長2
新JIS対応品。
仕様3
1次側使用圧力:0.4~1.55MPa
仕様4
2次側使用圧力:0.02~0.098MPa

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト