17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接点クリーナー

通常単価(税別)
652
税込単価
717
通常出荷日:1日目

【特長】・パソコン機器の部品や接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    接点復活剤
  • トラスココード
    256-8403
  • JANコード
    4989999312034
  • 質量(g)
    208.000
  • 材質1
    主成分:エタノール
  • 使用温度範囲(℃)
    0~40
  • 原液量(ml)
    90
  • 透明
  • 特長
    パソコン機器の部品や接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除き、湿気による絶縁不良を回復させます。
  • 用途
    パソコン機器の部品や接点部分の洗浄。
  • 内容量
    1本(200ml)

型番:

TC-SC200
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TC-SC200の仕様・寸法情報

商品タイプ
接点復活剤
トラスココード
256-8403
JANコード
4989999312034
質量(g)
208.000
材質1
主成分:エタノール
使用温度範囲(℃)
0~40
原液量(ml)
90
透明
特長
パソコン機器の部品や接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除き、湿気による絶縁不良を回復させます。
用途
パソコン機器の部品や接点部分の洗浄。
内容量
1本(200ml)
RoHS?
6

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TC-SC200

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(200ml)
6
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
652
( 717 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パソコン機器の部品や接点部分の洗浄や接点部分の金属部分における酸化被膜、不純物の汚れを取り除き、湿気による絶縁不良を回復させます。
【用途】
・パソコン機器の部品や接点部分の洗浄。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接点クリーナーの型番TC-SC200のページです。 型番TC-SC200に関する仕様情報を記載しております。
接点クリーナーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ユニット組み立て
4
満足度:4.0
ユニット組み立て時に使用しました。 スプレー式で使いやすかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接点クリーナー
接点復活剤 ニューポリコールキング
接点復活スプレー No.1424
ニューリレークリーナー電子機器用接点洗浄剤
KURE 2-26(防錆・接点復活剤)
接点導電復活剤 TB2501S
メーカートラスコ中山サンハヤト呉工業サンハヤト呉工業スリーボンド
通常価格6521,036 -4701,2751,000 -3,825
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
商品タイプ接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤
トラスココード256-8403-----
JANコード4989999312034-----
質量(g)208.000-----
材質1主成分:エタノール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト