ファクトリーサプライ用品技術窓口

スミテック7571

通常単価(税別)
7,934
税込単価
8,727
通常出荷日:2日目

【特長】・良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    接点復活剤
  • トラスココード
    381-3576
  • JANコード
    4906725252815
  • 質量(g)
    1200.0
  • 材質1
    主成分:合成油、ベントン、二硫化モリブデン、カーボンブラック
  • ちょう度
    No.1
  • 使用温度範囲(℃)
    -30℃~+150℃
  • 容量(g)
    1000
  • 容器タイプ
  • 特長
    良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を及ぼしません。対ゴム特性に優れた合成油の使用により、ゴム部品への適用も可能です
  • 用途
    導電特性を要求される電気接点摺動部に。
  • 仕様使用温度範囲
    -30~150℃
  • 内容量
    1缶(1kg)

型番:

252870
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

252870の仕様・寸法情報

商品タイプ
接点復活剤
トラスココード
381-3576
JANコード
4906725252815
質量(g)
1200.0
材質1
主成分:合成油、ベントン、二硫化モリブデン、カーボンブラック
ちょう度
No.1
使用温度範囲(℃)
-30℃~+150℃
容量(g)
1000
容器タイプ
特長
良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を及ぼしません。対ゴム特性に優れた合成油の使用により、ゴム部品への適用も可能です
用途
導電特性を要求される電気接点摺動部に。
仕様使用温度範囲
-30~150℃
内容量
1缶(1kg)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
252870

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶(1kg)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,934
( 8,727 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・良好な対ゴム性:シリコーンゴムの他、天然ゴム・EPDMなど耐油性に劣るゴムにもほとんど影響を及ぼしません
・対ゴム特性に優れた合成油の使用により、ゴム部品への適用も可能です
・良好な潤滑性:二硫化モリブデン配合により高い耐荷重性・耐摩耗性を示します
【用途】
・導電特性を要求される電気接点摺動部に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スミテック7571の型番252870のページです。 型番252870に関する仕様情報を記載しております。
スミテック7571のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スミテック7571
電気接点用潤滑剤(微小電流用)SYNTHESIN-PDL
コンタクトスプレー Z-295
KURE 2-26(防錆・接点復活剤)
接点導電復活剤 TB2501S
接点クリーナー
メーカー住鉱潤滑剤クリューバー(NOKクリューバー)ホーザン呉工業スリーボンドトラスコ中山
通常価格7,93477,9241,0311,000 -3,825652
通常出荷日2日目40日目1日目1日目〜1日目1日目
商品タイプ接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤
トラスココード381-3576-----
JANコード4906725252815-----
質量(g)1200.0-----
材質1主成分:合成油、ベントン、二硫化モリブデン、カーボンブラック-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト