17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハヤコートMark2

ハヤコートMark2

通常単価(税別)
1,6202,006
税込単価
1,7822,207
通常出荷日:1日目

【特長】・絶縁コーティング剤。・PC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすば...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 詳細タイプ
    絶縁コーティング剤
  • 質量(g)
    225
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~100
  • 主成分
    ポリビニール系樹脂
  • 内容量
    1本(290ml)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

電子機器の高湿度時における漏電防止に

AY-302

AY-302

使用例

使用例

  ハヤコートMark2の仕様

  • 使用温度範囲:-40~+100℃
  • 体積抵抗率:10の13乗Ωcm
  • 絶縁破壊値:12(kV/0.1mm)
  • 容器:スプレー
品番容量
(ml)
質量
(g)
AY-302透明290225
AY-302Y290225

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
透明
278-6397
1本(290ml)
10
2個
278-6401
1本(290ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,620
( 1,782 )
1日目
2,006
( 2,207 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・絶縁コーティング剤。
・PC板でパターン間隔がせまいIC回路など、吸湿による絶縁低下防止にすばらしい効果を発揮。
・使用温度範囲は-40~+100℃。
・主成分はポリビニール系樹脂。
【用途】
・電子機器の高湿度時における漏電防止や制御盤などの電気絶縁性の向上に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ハヤコートMark2のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
PCB基板の防湿塗装
5
満足度:5.0
結露する環境下でのPCB基板保護に使用しましたが、かなり結露しても基板は無事でした。リワークする際もコーティングを剥がす...もっと読む
0人が参考にしています。
電子機器のプリント基板の防錆処理
4
満足度:4.0
コスト的に高価であるが類似品がなく少なく入手困難のために以前より(他商社より購入)しようしています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハヤコートMark2
ESD対策コーティング剤
ブラックガードスプレー
スタティックガード(帯電防止スプレー)
帯電防止スプレー
トラスコ中山 静電気防止スプレー
メーカーサンハヤトホーザンファインケミカルジャパンエンジニア住鉱潤滑剤トラスコ中山
通常価格1,620-8,8162,7101,785855917 -
通常出荷日1日目3日目1日目1日目2日目1日目〜
商品タイプその他静電・帯電防止剤その他静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤
詳細タイプ絶縁コーティング剤-----
質量(g)225-----
使用温度範囲(℃)-40~100-----
主成分ポリビニール系樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト