17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

KURE 2-26(防錆・接点復活剤)
  • NO1021
  • NO1022
  • NO1023

KURE 2-26(防錆・接点復活剤)

通常単価(税別)
1,00018,550
税込単価
1,10020,405
通常出荷日:1日目~5日目

金属表面から水分を強力に除去する、電気装置用防錆・接点復活剤。【特長】・水の1/3の表面張力とすぐれた...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    接点復活剤
  • 淡黄色
  • 特長
    優れた浸透力で、微小な穴やすき間にも確実に浸透します。金属表面に広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。すでに水が吸着してい金属にも効果を発揮します。
  • 用途
    あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボンなどの汚れの除去。
  • 仕様:使用温度範囲
    -20~70℃
  • 主成分
    鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

電気装置に

電気装置に

  • 成分:鉱物油、防錆剤、石油系溶剤
  • 消防法分類:第3石油類、危険等級III
  • 膜厚:2.0~2.5μm
  • 表面張力:25~30mN/m
  • 浸透力:25~30mm
  • 拡散力:5~10cm2
  • 防錆力 塩水噴霧実験:48hr A級

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
171-8002
430
1本(0.43L)
10
2個
171-8011
3500
1缶(3.785L)
10
2個
171-8029
19000
1缶(18.925L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
1日目
4,761
( 5,237 )
1日目
18,550
( 20,405 )
5日目

詳細情報

基本情報

金属表面から水分を強力に除去する、電気装置用防錆・接点復活剤。
【特長】
・水の1/3の表面張力とすぐれた浸透力で、極めて微小な穴や隙間にも確実に浸透。
・スプレーするだけで、金属表面にくまなく広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぐ。
・すでに水が吸着している金属にも効果を発揮。
・有機則規制外商品。
【用途】
・電動機、発電機、制御装置とスイッチ、冷凍機などのあらゆる電気装置の日常保守管理に最適。
・防錆および接点部分のカーボン等の汚れの除去に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

KURE 2-26(防錆・接点復活剤)のレビュー
4.6平均満足度:4.63件のレビュー
マウスのスイッチ修理
5
満足度:5.0
マウスの左クリックのチャタリング修理に使用しました。 メーカーサイトでは金属以外はダメ、とあるので注意しながら塗布しまし...もっと読む
1人が参考にしています。
コネクタ部
4
満足度:4.0
接触不良のコネクタにて使用、小さいコネクタ程度だと良くなったのか不明でしたが。予防のためにも使用しています。
0人が参考にしています。
仕事用
5
満足度:5.0
カーショップやホームセンターなど探したがなななか見つからないので、
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KURE 2-26(防錆・接点復活剤)
接点復活スプレー No.1424
クイックドライクリーナー(速乾洗浄剤)
接点復活剤 ニューポリコールキング
接点導電復活剤 TB2501S
接点クリーナー
メーカー呉工業呉工業呉工業サンハヤトスリーボンドトラスコ中山
通常価格1,000-4708221,036 -3,825652
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤
淡黄色淡黄透明---
特長優れた浸透力で、微小な穴やすき間にも確実に浸透します。金属表面に広がり、水と置換して薄い被膜を形成、水との接触を防ぎます。すでに水が吸着してい金属にも効果を発揮します。接点部に付着したカーボンや汚れなどを除去し、接点を復活させます。接点表面に薄い被膜を形成し、通電状態を変えません。強い衝撃が加わっても、被膜が元するので、接点の腐食を防止します。プリント基板やセンサーなどに付着した油汚れなどをすばやく取り除きます。プラスチック素材にも使用できます。速乾性で、拭き取りは不要です。---
用途あらゆる電気装置の日常保守管理、防錆および接点部分のカーボンなどの汚れの除去。スイッチ、リレー、配電盤、プリント配線回路、コンピューター、テレビ、コピー機、通信電話機器などの接点復活、防錆。各種電気・電子機器のプリント基板や電源部、コネクタ、各種アッセンブリーパーツ類。---
仕様:使用温度範囲-20~70℃-20~70℃----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング