17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ファイン・シリコーンワニス・スプレー FC-111

ファイン・シリコーンワニス・スプレー

通常単価(税別)
1,773
税込単価
1,950
通常出荷日:1日目

ファイン・シリコーンワニス・スプレーは常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。ワン...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    接点復活剤
  • トラスココード
    398-5083
  • JANコード
    4560174200256
  • 質量(g)
    327.000
  • 材質1
    主成分:シリコーンワニス
  • 容量(ml)
    300
  • 透明
  • 特長
    常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。
  • 用途
    電気機器の耐湿絶縁仕上用。
  • 内容量
    1本(300ml)

型番:

FC-111
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絶縁・保護仕上げ用の速乾常温硬化シリコーンワニス

FC-111

FC-111

  • 電気機器などに連続200℃でも使用できる耐湿・絶縁・保護被膜が可能。
  • シリコーンワニスのため、下地が見える透明な乾燥被膜。
  • 長期間経時変化が殆どないため耐酸化性が極めて強く、防錆効果を持った保護被膜を生成。
  • 電子基板、電気機器などの耐湿絶縁仕上げに。
  • 通信機、測定器、ラジオゾンデ、配電盤、発電機などの防湿撥水処理に。
  • 部品などの塗膜の上にスプレーすると光沢と錆止め効果がアップ。

製品仕様

  • 商品種類:接点復活剤
  • 内容量:300ml
  • 色:透明
  • 質量:327g
試 験 項 目実 測 値
外 観液 状淡黄色透明
乾燥塗膜表面平滑光沢に富む
体積抵抗率(Ωcm)常 態2.1×1016
浸水後2.9×1016
絶縁破壊の強さ (kV/0.1mm)常 態8.1
浸水後8.4
乾燥時間・室温(h)1

FC-111の仕様・寸法情報

商品タイプ
接点復活剤
トラスココード
398-5083
JANコード
4560174200256
質量(g)
327.000
材質1
主成分:シリコーンワニス
容量(ml)
300
透明
特長
常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。
用途
電気機器の耐湿絶縁仕上用。
内容量
1本(300ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC-111

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(300ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,773
( 1,950 )
1日目

詳細情報

基本情報

ファイン・シリコーンワニス・スプレーは常温硬化タイプの撥水・絶縁仕上用速乾性シリコーンワニスです。
ワンタッチスプレー式で均一に塗布できますので耐湿・絶縁性にすぐれた塗膜をどのような部品にも加工できます。
【特長】
・電気機器などに連続200℃でも使用できる耐湿・絶縁・保護被膜が可能
・シリコーンワニスのため、下地が見える透明な乾燥被膜
・極めて高い表面抵抗をもっており、強い撥水性と共に、多くの電気部品、機器に使用して容易にその表面抵抗を上昇させることができます
・耐オン、耐アーク性に富み、耐熱性に優れています
・ファインシリコーンワニス・スプレーの速乾性被膜は無色で金属や絶縁物の表面に強い密着性があります
・表面の光沢を向上させます
・防錆効果があります
・耐酸化性は極めて強く、経時変化はほとんどありません
【用途】
・部品などの塗膜の上にスプレーすると光沢と錆止め効果がアップ
・電気機器の耐湿絶縁仕上用、研究室用
・超高圧装置の高絶縁仕上、ファンデグラフ、X線発生装置電子顕微鏡、電子計算機、人口雷発生機
・通信機、測定器、ラジオ、テレビ、ラジオゾンデ、検電器の防湿撥水処理
・ガラス、配電盤、スイッチ、ソケット類の防湿処理、撥水処理
・発電機、変圧器配線などの防湿、撥水処理

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ファイン・シリコーンワニス・スプレーの型番FC-111のページです。 型番FC-111に関する仕様情報を記載しております。
ファイン・シリコーンワニス・スプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスプレーした機材は水がかかる屋外で使用できますか?
A
使用できます。
Q1本での塗布面積は何ですか?
A
約2㎡弱くらいです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ファイン・シリコーンワニス・スプレー
接点復活スプレー No.1424
コンタクトスプレー Z-295
スミテック7571
カプラスルー
KURE 2-26(防錆・接点復活剤)
メーカーファインケミカルジャパン呉工業ホーザン住鉱潤滑剤鈴木油脂工業呉工業
通常価格1,7734701,0317,9343,7071,000 -
通常出荷日1日目1日目1日目2日目1日目1日目〜
商品タイプ接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤接点復活剤
トラスココード398-5083-----
JANコード4560174200256-----
質量(g)327.000-----
材質1主成分:シリコーンワニス-----
よく一緒に購入される商品

接点復活剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト