17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トラスコ中山 静電気防止スプレー

通常単価(税別)
9171,150
税込単価
1,0091,265
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ドライタイプでベタつきがありません。・速乾性です。・使用温度範囲:15~35℃【用途】・機械...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 原液量(ml)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

質量(g)

原液量(ml)

内容量

RoHS?最小発注数量
256-8918
4989999312003
173.000
30
1本(200ml)
6
6個
256-8926
4989999312010
330.000
63
1本(420ml)
6
6個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
917
( 1,009 )
1日目
1,150
( 1,265 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドライタイプでベタつきがありません。
・速乾性です。
・使用温度範囲:15~35℃
【用途】
・機械類の誤作動防止、パソコンディスプレー、液晶画面のゴミ付着防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トラスコ中山 静電気防止スプレーのレビュー
4.5平均満足度:4.520件のレビュー
紙など、ゴミ捨てを楽にするアイテム
5
満足度:5.0
ゴミ(紙類)をすてるとき、いつも時間がかかっていましたが、シュレッダーのそうじが楽になって助かります。
4人が参考にしています。
パソコンのディスプレイに使用
5
満足度:5.0
2~3回吹きかけるとゴムがくっつかなくなります。ほこりよけになるとは驚きですね。
3人が参考にしています。
パソコンの液晶画面がきれいに
5
満足度:5.0
静電気防止スプレーのおかげでほこりがつきにくくなりました。画面を掃除しやすくなったので助かっております。
2人が参考にしています。
紙の飛散防止
5
満足度:5.0
ごみ箱に紙がへばりつかなくなったので、ゴミを捨てる時とても楽です。
2人が参考にしています。
シュレッダーの用紙がくっつかないようにする
5
満足度:5.0
シュレッダーの用紙をゴミ袋に移す時にこのスプレーをまくとみるみる内に小さい紙が流れ落ちまして感動ものです。
2人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トラスコ中山 静電気防止スプレー
帯電防止スプレー
スタティックガード(帯電防止スプレー)
帯電防止剤 TB2910B
ブラックガードスプレー
ESD対策コーティング剤
メーカートラスコ中山住鉱潤滑剤エンジニアスリーボンドファインケミカルジャパンホーザン
通常価格917-8551,7851,9252,7108,816
通常出荷日1日目〜2日目1日目1日目1日目3日目
商品タイプ静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤静電・帯電防止剤その他静電・帯電防止剤
透明-----
材質1主成分:エタノール-----
使用温度範囲(℃)15~35-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

静電・帯電防止剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト