17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)

通常単価(税別)
3,82423,398特別価格
税込単価
4,20625,738特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

耐久性、耐荷重性に優れた常温硬化タイプの焼付防止潤滑剤。【特長】・常温硬化タイプの乾性被膜。・ディップ...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

常温硬化タイプの乾性被膜

D321R-02の外観

D321R - 02の外観

D321R-10の外観

D321R - 10の外観

品番容量
(ml)
質量
(kg)
D321R-022230.26
D321R-1010001.20

使用方法

表面前処理

あらかじめ塗布面を洗浄、脱脂してください。
リン酸塩処理またはサンドブラスト(#180)を行うことで密着性が向上し、潤滑寿命が延びます。

塗布方法

使用前に本品をよく攪拌してから、スプレーまたは刷毛塗りによる塗布を行ってください。
推奨される乾燥被覆厚さ:5~20μm

乾燥時間

指触乾燥時間は23℃で5分ですが、塗布部分を80℃の熱風乾燥することで1分まで短縮できます。

硬化時間

本品は23℃で2時間の硬化後に最良の潤滑特性を発揮します。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
関連

種類

トラスココード

内容量

最小発注数量

-

スプレー
122-9711
223mL
3個
オイル
122-9729
1000mL
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,824
( 4,206 )
2日目
23,39822,363
( 24,599 )
1日目

詳細情報

基本情報

耐久性、耐荷重性に優れた常温硬化タイプの焼付防止潤滑剤。
【特長】
・常温硬化タイプの乾性被膜。
・ディップ・スプレーで処理。
・耐久性、耐荷重性を発揮。
・使用温度範囲 : -180~+450℃。
【用途】
・機器のなじみ、組立、焼付防止用。
・圧入、鍛造。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート 乾性被膜 D-321R(乾性被膜潤滑剤)
焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)
モリコート G-05
モリコート®Uペースト
モリコート ペースト Gラビットスプレー
モリコート M77-05
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格3,824-10,7489,80410,806 -5,43722,596
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
主な用途摺動部 / ガイドレール-----
特性極圧性 / 乾燥被膜-----
対応材質鉄 / ステンレス-----
最高使用温度~500℃~200℃~200℃~200℃~500℃~300℃
最低使用温度~-100℃~-70℃~-20℃~-40℃~-30℃~-40℃
よく一緒に購入される商品

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング