17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート ペースト Gラビットスプレー

通常単価(税別)
5,437
税込単価
5,981
通常出荷日:1日目

スプレータイプの二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペースト。【特長】・使用温度範囲:-35~+40...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 最高使用温度
    ~500℃
  • 最低使用温度
    ~-30℃
  • トラスココード
    122-9125
  • 質量(g)
    340
  • 用途
    金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑
  • 主成分
    二硫化モリブデン、鉱油
  • 内容量
    1本(330mL)

型番:

GRS-330
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペースト

GRS - 330の外観

材質(主成分) : 二硫化モリブデン、鉱油
色 : 黒
容量 : 330ml
質量 : 340g

GRS-330の仕様・寸法情報

種類
スプレー
最高使用温度
~500℃
最低使用温度
~-30℃
トラスココード
122-9125
質量(g)
340
用途
金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑
主成分
二硫化モリブデン、鉱油
内容量
1本(330mL)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GRS-330
関連

内容量

最小発注数量
1本(330mL)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,437
( 5,981 )
1日目

詳細情報

基本情報

スプレータイプの二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペースト。
【特長】
・使用温度範囲:-35~+400℃
【用途】
・焼付防止潤滑剤
・金属部品のかじり防止
・ねじの焼付防止
・工作機器や金属加工の潤滑

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート ペースト Gラビットスプレーの型番GRS-330のページです。 型番GRS-330に関する仕様情報を記載しております。
モリコート ペースト Gラビットスプレーのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ボルトの締め付けの際に使用
4
満足度:4.0
温度が高くなるところ(200℃以上)のボルトの締め付けに使用しています。焼付け防止剤のスプレータイプを探していたので、価...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート ペースト Gラビットスプレー
モリコート G-05
モリコート M77-05
焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)
モリコート ペースト(淡黄色) Eペースト
モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格5,4379,80420,57110,74819,1831,782
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレーペーストペーストスプレーペースト-
最高使用温度~500℃~200℃~300℃~200℃~200℃~700℃
最低使用温度~-30℃~-20℃~-40℃~-70℃~-50℃~-30℃
トラスココード122-9125397-4413397-4430397-4448438-6876762-7874
質量(g)340620620400-100
よく一緒に購入される商品

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング