17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート P37-05

通常単価(税別)
6,426
税込単価
7,069
通常出荷日:1日目

金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止に最適なモリコートねじ用潤滑剤P37。【特長】・ネジ...

詳細を確認
  • 種類
    ペースト
  • 最低使用温度
    ~-30℃
  • トラスココード
    361-5430
  • 質量(g)
    630
  • 用途
    耐熱鋼、高合金鋼ねじに
  • 主成分
    鉱油+特殊固体潤滑剤
  • 特長
    金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。
  • 仕様
    蓋内部に刷毛付
  • 特長2
    塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
  • 用途2
    発電所、航空機に使用されるねじに。
  • 内容量
    1缶(500g)

型番:

P37-05
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

モリコートねじ用潤滑剤P37の詳細

モリコートねじ用潤滑剤P37 ペーストイメージ

モリコートねじ用潤滑剤P37 ペーストイメージ

モリコートねじ用潤滑剤P37の特性

  • 外観:灰黒色ペースト状
  • 稠度(60回混和):325
  • 密度:1.21グラムパー立方センチメートル
  • 摩擦係数:0.10
  • 使用温度範囲:-30℃~+1,400℃

製品仕様

  • 低摩擦係数:+1,100℃~+1,400℃
  • 耐荷重性:+1,100℃~+1,400℃
  • ペーストの飛散が少ない:+125℃~+150℃/+450℃~+1,100℃/+1,100℃~+1,400℃
  • 脆化防止:+125℃~+150℃/+450℃~+1,100℃/+1,100℃~+1,400℃

開発秘話

 

日本・ドイツ・アメリカの開発・生産拠点から世界各地に製品が供給されます。
モリコート(R)特殊潤滑剤は、世界各国で現地調達が可能です。

P37-05の仕様・寸法情報

種類
ペースト
最低使用温度
~-30℃
トラスココード
361-5430
質量(g)
630
用途
耐熱鋼、高合金鋼ねじに
主成分
鉱油+特殊固体潤滑剤
特長
金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止(高温脆化を起こす金属を含有しない)します。
仕様
蓋内部に刷毛付
特長2
塩素、硫黄の含有量が200PPM以下です。
用途2
発電所、航空機に使用されるねじに。
内容量
1缶(500g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P37-05
関連

内容量

最小発注数量
1缶(500g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,426
( 7,069 )
1日目

詳細情報

基本情報

金属疲労によるクラック、ねじ山の破損などの脆化防止に最適なモリコートねじ用潤滑剤P37。
【特長】
・ネジ専用組み付けトルク管理用潤滑剤
・高温用ねじ用ペースト
・鉛、ニッケル、亜鉛などの高温脆化を起こす金属は不含有
・塩素、イオウの含有量が200ppm以下
【用途】
・締め付けトルク管理が必要な高温ねじ部に使用
・耐熱鋼、高合金鋼ねじに使用
・発電所等に使用されるねじに使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート P37-05の型番P37-05のページです。 型番P37-05に関する仕様情報を記載しております。
モリコート P37-05のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ボルトの潤滑剤
4
満足度:4.0
キャップに刷毛がついているので手を汚さずその場で使用できるのでよいと思います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q摩擦係数はどのくらいですか?
A
ネジ締め付け管理用途のため、摩擦係数は0.10です。他の二硫化モリブデン系ペーストなどを用いますと、摩擦係数が低いため締め付けすぎ、ボルトの伸び、緩みの原因となります。
Q使用期限が知りたい。
A
容器に使用期限が記入されています。使用期限内にご使用ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート P37-05
モリコート G-05
モリコート M77-05
モリコート ペースト Gラビットスプレー
焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)
モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格6,4269,80422,5965,43710,7481,782
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ペーストペーストペーストスプレースプレー-
最低使用温度~-30℃~-20℃~-40℃~-30℃~-70℃~-30℃
トラスココード361-5430397-4413397-4430122-9125397-4448762-7874
質量(g)630620620340400100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング