17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート®Uペースト

通常単価(税別)
10,80640,771特別価格
税込単価
11,88744,848特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

高温時スラッジを残さない焼付防止潤滑剤。【特長】・二硫化モリブデンを主成分とした特に高温用の極圧万能ペ...

詳細を確認
  • 種類
    ペースト
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-40℃
  • 用途
    機器のなじみ、組立、焼付防止
  • 主成分
    ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン
  • 特長
    高温時スラッジを残しません。
  • ちょう度
    No.1~2
  • 固体潤滑温度
    400℃
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ふっ素化ポリエーテルをベースとした特殊グリス

U - 05の外観

U - 05の外観。

U - 20の外観

U - 20の外観。

品番ちょう度容量
(kg)
質量
(kg)
U-053100.50.62
U-203102.02.15

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
関連

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量

-

122-9770
620
1缶(0.5kg)
1個
122-9788
2150
1缶(2kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,806
( 11,887 )
1日目
40,77136,225
( 39,848 )
1日目

詳細情報

基本情報

高温時スラッジを残さない焼付防止潤滑剤。
【特長】
・二硫化モリブデンを主成分とした特に高温用の極圧万能ペースト。
・高温時スラッジを残さない。
・使用温度範囲 : -40~+180℃。
・固体潤滑温度 : 400℃。
【用途】
・機器のなじみ、組立、焼付防止。
・高温炉内で使用される台車やコンベアの潤滑など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート®Uペーストのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート®Uペースト
モリコート ペースト Gラビットスプレー
モリコート ペースト G-nぺースト
モリコート G-05
モリコート M77-05
焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格10,806-5,4379,135 -9,80422,59610,748
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ペーストスプレーペーストペーストペーストスプレー
最高使用温度~200℃~500℃~200℃~200℃~300℃~200℃
最低使用温度~-40℃~-30℃~-20℃~-20℃~-40℃~-70℃
用途機器のなじみ、組立、焼付防止金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑機器のなじみ、組立、焼付防止金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑金属部品のかじり防止、焼付防止油を嫌う金属部品の潤滑処理
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング