17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート ペースト G-nぺースト

通常単価(税別)
9,13514,129
税込単価
10,04915,542
通常出荷日:1日目

二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストの焼付防止潤滑剤。【特長】・効率の良い作業が可能。・微震...

詳細を確認
  • 種類
    ペースト
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-20℃
  • 用途
    機器のなじみ、組立、焼付防止
  • 主成分
    鉱油、二硫化モリブデン、白色固体潤滑剤
  • 特長
    微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止します。
  • ちょう度
    300
  • 仕様
    往復運動潤滑性
  • 固体潤滑温度
    400℃
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペースト

G - N05の外観

G - N05の外観。

G - N10の外観

G - N10の外観。

品番ちょう度容量
(kg)
質量
(kg)
G-N053000.50.62
G-N103001.01.20

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
関連

トラスココード

質量(g)

内容量

最小発注数量

-

122-9591
620
1缶(0.5kg)
1個
122-9605
1200
1缶(1kg)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,135
( 10,049 )
1日目
14,129
( 15,542 )
1日目

詳細情報

基本情報

二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストの焼付防止潤滑剤。
【特長】
・効率の良い作業が可能。
・微震動による摩耗(摩擦系数を軽減する)フレッティングコロージョンを防止。
・使用温度範囲 : -20~+120℃。
・固体潤滑温度 : 400℃。
・往復運動潤滑性。
【用途】
・機器のなじみ、組立、焼付防止。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート ペースト G-nぺーストのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
設備装置に使用しています
5
満足度:5.0
顧客より設計を含めて製作している、設備装置の組立時に塗布する部品によってこの商品と別の物を使い分けて塗布しています。導入...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート ペースト G-nぺースト
モリコート ペースト Gラビットスプレー
モリコート G-05
モリコート®Uペースト
モリコート M77-05
焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格9,135-5,4379,80410,806 -22,59610,748
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ペーストスプレーペーストペーストペーストスプレー
最高使用温度~200℃~500℃~200℃~200℃~300℃~200℃
最低使用温度~-20℃~-30℃~-20℃~-40℃~-40℃~-70℃
用途機器のなじみ、組立、焼付防止金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑機器のなじみ、組立、焼付防止金属部品のかじり防止、焼付防止油を嫌う金属部品の潤滑処理
よく一緒に購入される商品

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング