17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

モリコート G-05

通常単価(税別)
9,804
税込単価
10,784
通常出荷日:1日目

優れた耐荷重性能を有するモリコートGペースト。【特長】・代表的な高荷重用ペースト・二硫化モリブデンを6...

詳細を確認
  • 種類
    ペースト
  • 最高使用温度
    ~200℃
  • 最低使用温度
    ~-20℃
  • トラスココード
    397-4413
  • 質量(g)
    620
  • 用途
    金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑
  • 主成分
    鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
  • 特長
    低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
  • 内容量
    1缶(500g)

型番:

G-05
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

モリコートGペーストの詳細

モリコートGペースト ペーストイメージ

モリコートGペースト ペーストイメージ

モリコートGペーストの特性

  • 外観:灰黒色ペースト状
  • 稠度(60回混和):335
  • 密度:1.86グラムパー立法センチメートル
  • 離油度(100℃/24時間):3.3%
  • 蒸発量(100℃/24時間):0.2%
  • 発泡スチロール試験(60℃/4時間):僅かにへこみ
  • 銅版腐食(100℃/4時間):1a
  • ロクサーナ 四球摩耗痕(1,200rpm/400N/1時間):0.52mm
  • LFW-4圧入試験摩擦係数:0.10
  • LFW-1寿命(2,700N)サイクル:900
  • 使用温度範囲:-20℃~120℃(固体400℃)

開発秘話

 

日本・ドイツ・アメリカの開発・生産拠点から世界各地に製品が供給されます。
モリコート(R)特殊潤滑剤は、世界各国で現地調達が可能です。

G-05の仕様・寸法情報

種類
ペースト
最高使用温度
~200℃
最低使用温度
~-20℃
トラスココード
397-4413
質量(g)
620
用途
金属部品のかじり防止、ねじの焼付防止、工作機器や金属加工の潤滑
主成分
鉱油、リチウム石けん、二硫化モリブデン
特長
低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑に最適です。
内容量
1缶(500g)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
G-05
関連

内容量

最小発注数量
1缶(500g)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
9,804
( 10,784 )
1日目

詳細情報

基本情報

優れた耐荷重性能を有するモリコートGペースト。
【特長】
・代表的な高荷重用ペースト
・二硫化モリブデンを60%以上含有
・鉱油に二硫化モリブデンを練り込んだペースト状潤滑剤で、優れた潤滑性
・ 低速高荷重、衝撃荷重下の潤滑、金属部品の組みつけに最適
【用途】
・圧入による金属部品組み立て作業に使用
・工作機械なじみ運転期間の短縮に最適
・ネジの締め付け、または分解作業用に使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

モリコート G-05の型番G-05のページです。 型番G-05に関する仕様情報を記載しております。
モリコート G-05のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q適正な塗布量はどのくらいですか?
A
グリースと異なり固体潤滑剤含有量が多いため、腰の強い刷毛などで少量を刷り込むように塗布してください。目安はグリースの三分の一~半分で効果が得られます。
Q除去したい場合はどのようにすればよいですか?
A
部品洗浄に使用する脱脂力の高いパープクリーナーを使用してください。金属表面に刷り込まれた有効成分の二硫化モリブデンは研磨により除去してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
モリコート G-05
モリコート M77-05
モリコート ペースト Gラビットスプレー
焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)
モリコート P37-05
モリコート 1000 ねじ用潤滑剤 100gチューブ
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格9,80422,5965,43710,7486,4261,782
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ペーストペーストスプレースプレーペースト-
最高使用温度~200℃~300℃~500℃~200℃-~700℃
最低使用温度~-20℃~-40℃~-30℃~-70℃~-30℃~-30℃
トラスココード397-4413397-4430122-9125397-4448361-5430762-7874
質量(g)620620340400630100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング