ファクトリーサプライ用品技術窓口

焼付防止剤 スプレーグリース

通常単価(税別)
1,375
税込単価
1,513
通常出荷日:1日目

【特長】・エアゾール式のグリス状高粘度タイプの防錆潤滑剤です・高荷重に耐える強靭なグリス状の軟膜が強力...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 主な用途
    摺動部 / ヒンジ
  • 対応材質
  • 最低使用温度
    ~-20℃
  • PRTR
    該当
  • 消防法分類
    該当
  • JANコード
    4967410100927
  • トラスココード
    126-3358
  • 容器タイプ
    スプレー
  • タイプ
    高粘度
  • 温度範囲 (℃)
    -20~130
  • 黄土色
  • 主成分
    シクロヘキサン
  • 内容量
    340mL

型番:

TB182B
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TB182Bの仕様・寸法情報

種類
スプレー
主な用途
摺動部 / ヒンジ
対応材質
最低使用温度
~-20℃
PRTR
該当
消防法分類
該当
JANコード
4967410100927
トラスココード
126-3358
容器タイプ
スプレー
タイプ
高粘度
温度範囲(℃)
-20~130
黄土色
主成分
シクロヘキサン
内容量
340mL
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TB182B

内容量

RoHS?最小発注数量
340mL
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,375
( 1,513 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアゾール式のグリス状高粘度タイプの防錆潤滑剤です
・高荷重に耐える強靭なグリス状の軟膜が強力な潤滑力でキシミ音、潤滑不良を解消します
・優れた防錆力でサビの発生を防止します
【用途】
・高荷重の機械部品の焼付防止

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼付防止剤 スプレーグリースの型番TB182Bのページです。 型番TB182Bに関する仕様情報を記載しております。
焼付防止剤 スプレーグリースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
焼付防止剤 スプレーグリース
焼付防止剤
ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)
高温用焼付防止剤 スミテンプグリススプレー
高温用焼付防止剤 モリペーストH
ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)
メーカースリーボンドスリーボンドヘンケル住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤ボスティック
通常価格1,3754,8894,9062,9881,288 -10,063
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
種類スプレースプレーペーストスプレーペーストペースト
主な用途摺動部 / ヒンジ-----
対応材質-----
最低使用温度~-20℃~-60℃~-50℃~-20℃~-20℃~-100℃
PRTR該当-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング