17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)

通常単価(税別)
7,207
税込単価
7,928
通常出荷日:2日目

【特長】・軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます・塩水、真水に対して優れた抵抗性で...

詳細を確認

型番:

NMCBT-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NMCBT-16の仕様・寸法情報

種類
ペースト
最低使用温度
~-100℃
トラスココード
356-9217
内容量
1缶(454g)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
NMCBT-16

内容量

RoHS?最小発注数量
1缶(454g)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,207
( 7,928 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軟質金属を使用しているので、低トルク値で締め付けができます
・塩水、真水に対して優れた抵抗性です
【用途】
・海水・海風にさらされる機器類
・船舶機器
・ディーゼル・エンジンなど

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)の型番NMCBT-16のページです。 型番NMCBT-16に関する仕様情報を記載しております。
マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マリナーズチョイス(焼付防止潤滑剤)
ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)
焼付防止剤
ロックタイト "アンチシーズシルバー"(焼付防止潤滑剤)
焼付防止潤滑剤 ノン・シーズ
ロックタイト "アンチシーズ"(ニッケルベース・焼付防止潤滑剤)
メーカーボスティックボスティックスリーボンドヘンケルファインケミカルジャパンヘンケル
通常価格7,20710,0634,8894,6481,6956,465
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類ペーストペーストスプレーペーストスプレーペースト
最低使用温度~-100℃~-100℃~-60℃~-50℃~-60℃~-50℃
トラスココード356-9217404-2697----
内容量1缶(454g)1缶(454g)----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト