17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)

通常単価(税別)
3,93040,946
税込単価
4,32345,041
通常出荷日:1日目~2日目

高温による焼き付きやかじりを防止する焼き付き防止潤滑剤。【特長】・使用温度範囲が-183~+1,100...

詳細を確認
  • 種類
    ペースト
  • 最低使用温度
    ~-100℃
  • 銀灰
  • 主成分
    銅、グラファイト、鉱油系
  • 用途1
    サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス
  • 特長
    高温による焼き付けや高圧によるかじりを完全に防止します。(2250kg/cm2以上の耐圧性)
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

高温による焼き付き防止や高圧によるかじり防止し、設備保全に最適

NS-160

NS-160

NS-168

NS-168

NSBT-8

NSBT-8

商品概要

  • 使用温度範囲:-183~+1,100℃
  • 優れた防錆効果(JIS-湿潤・塩水噴霧試験A級)
  • ほとんどのガス、化学薬品蒸気に不活性・電飾防止効果あり
  • 卓越した展性があり経済的、2,250 kg/cm3以上の耐圧性
  • 稠度:300~350
  • 色:銀灰

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量

(g)

内容量

RoHS?最小発注数量
122-7092
454
1缶(454g)
10
1個
122-7106
3640
1缶(3640g)
10
1個
122-7122
227
1缶(227g)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,801
( 6,381 )
2日目
40,946
( 45,041 )
1日目
3,930
( 4,323 )
1日目

詳細情報

基本情報

高温による焼き付きやかじりを防止する焼き付き防止潤滑剤。
【特長】
・使用温度範囲が-183~+1,100℃と広く、高温による焼き付き、低温によるかじりを防止。
・ほとんどのガス、化学薬品、蒸気に不活性で、電蝕防止効果がある。2,250 kg/cm³以上の耐圧性。
・銅、グラファイトの金属微粒子と特殊添加物を含んでいる。
【用途】
・錆、腐蝕、焼付き、かじりが問題の箇所のステンレススチールなどの軟質金属のボルト・ナット部に最適。
・プラント配管部や機器(熱交換器、蒸気タービン、ボイラー)組立時の高温高圧部ボルト・ナット部に最適。
・ドラムブレーキやディスクブレーキの鳴き止め、パッキン、ガスケットシーリングに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
ねじの焼付防止に使用
5
満足度:5.0
炉を作っていますが、高温で使用するとねじが焼き付くので焼付防止に使用しています。東レのモリコートより値段が安いので選びま...もっと読む
3人が参考にしています。
高熱部分のボルト・ナットに
5
満足度:5.0
1100度ぐらいまで上がる高熱がかかる部分に使用。 スペックシートによればギリギリのラインだが、問題なく取り外し出来てい...もっと読む
2人が参考にしています。
成形機用
5
満足度:5.0
成形機耐熱用で使用、前回から使用して特に問題なかった為、今回も購入です。
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用期限はありますか。
A
メーカーの米国BOSTIK社としては、製造後5年としています。ただし、適切に保管して頂ければ、経過劣化は致しません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)
ネバーシーズ ニッケル・スペシャル・グレード(NSN)
ネバーシーズピュアーニッケルスペシャル
焼付防止剤
ネバーシーズブルーグレード耐腐食タイプ(焼付防止潤滑剤)
焼付防止潤滑剤 モリコート M-8800(乾性被膜タイプ)
メーカーボスティックボスティックボスティックスリーボンドボスティックデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
通常価格3,930-7,385 -12,686 -4,88910,06310,748
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目1日目1日目
種類ペーストペーストペーストスプレーペーストスプレー
最低使用温度~-100℃~-100℃~-100℃~-60℃~-100℃~-70℃
銀灰銀灰銀灰---
主成分銅、グラファイト、鉱油系ニッケル、グラファイト、鉱油系ニッケル、グラファイト、鉱油系---
用途1サビ、腐食、焼付、かじりが問題となる箇所の組立、メンテナンス化学、石油プラントなどの耐酸性、耐アルカリ性が要求される腐食雰囲気箇所----
よく一緒に購入される商品

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト