17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)

通常単価(税別)
2,410
税込単価
2,651
通常出荷日:2日目

【特長】・金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。・金属表面の水や薬液の下...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 用途
    工作機械 / 金型 / その他
  • トラスココード
    220-9233
  • 質量(g)
    300
  • 使用温度範囲(℃)
    -20~45
  • 用途詳細
    射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。
  • 透明
  • 詳細タイプ
    詰替えボトル
  • 主成分
    酸化ワックス防錆剤
  • 内容量
    1本(350mL)

型番:

ECO-TFP-M-C
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECO-TFP-M-Cの仕様・寸法情報

種類
液体
用途
工作機械 / 金型 / その他
トラスココード
220-9233
質量(g)
300
使用温度範囲(℃)
-20~45
用途詳細
射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。
透明
詳細タイプ
詰替えボトル
主成分
酸化ワックス防錆剤
内容量
1本(350mL)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECO-TFP-M-C
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(350mL)
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,410
( 2,651 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属表面にわずか5ミクロンほどの薄い被膜をつくってサビを防止します。
・金属表面の水や薬液の下にもぐり込める、強い浸透力と水置換性があります。
・噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
・射出成形機の金型では、複雑な形状にも均一な被膜をつくれます。
・原液がエアゾールタイプより4.1本分増量でお得です。
【用途】
・射出成型機金型、機械部品、組立部品の防錆、湿気、水分の除去。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)の型番ECO-TFP-M-Cのページです。 型番ECO-TFP-M-Cに関する仕様情報を記載しております。
TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
治具やツーリングの保管
5
満足度:5.0
治具やツーリングの防錆に使用してます。 液が薄く広がるので使いやすいです。 長期間の保管よりは短期間に繰り返し使用するよ...もっと読む
1人が参考にしています。
治具の保管
4
満足度:4.0
液が薄く広がるので少量でも防錆することができます。まめに使用してやると錆びを防ぐことが出来ます。。短期間の保管に向いてい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TFP防錆スプレー(ノンガスタイプ)
TFP防錆スプレー
TFP防錆ノンガススプレー 無色 ノズル付 350ml
α防錆(ボウセイ)スプレー
防錆・潤滑・防湿剤 パワールーセン
αボウセイノンガスタイプ 替ボトル 350ml
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,4101,8352,777909 -1,4791,115
通常出荷日2日目1日目2日目1日目〜1日目1日目
種類液体スプレースプレースプレースプレー液体
用途工作機械 / 金型 / その他工作機械 / 金型 / その他金型 / 自動車部品 / 自転車金型--
トラスココード220-9233-819-8994-123-0808220-9063
質量(g)300370340---
使用温度範囲(℃)-20~45-20~45-20~45-20~100--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング