17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防錆剤 クレ3-36

通常単価(税別)
49918,550
税込単価
54920,405
通常出荷日:1日目~4日目

強力な浸透力と清浄力を兼ね備えた工業用防錆剤。【特長】・金属表面に付着したサビ・汚れ・カーボン・油など...

詳細を確認
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

表面全体に被膜を形成し、酸素や水による金属腐食をシャットアウトする防錆剤

防錆剤 クレ3-36:関連画像

 

3-36 430ml

成分: 鉱物油 防錆剤 石油系溶剤
容量: 430ml
製品サイズ: 200×φ66(直径66mm)
製品重量: 430g
消防法分類: 第3石油類 危険等級3

 

防錆剤 クレ3-36:関連画像

 

3-36 3.785L

成分: 鉱物油 防錆剤 石油系溶剤
容量: 3.785L(1ガロン)
製品サイズ(H×W×D): 257×180×110(mm)
製品重量: 3.5kg
消防法分類: 第3石油類 危険等級3

 

防錆剤 クレ3-36:関連画像

 

3-36 18.925L

成分: 鉱物油 防錆剤 石油系溶剤
容量: 18.925L(5ガロン缶)
製品サイズ: 380×φ280(直径280mm)
製品重量: 19.0kg
消防法分類: 第3石油類、危険等級3

 

防錆剤 クレ3-36の主な特長について

品名 膜厚 (μm) 表面張力 (mN/m) 浸透力 (mm) 拡散力 (cm2) 防錆力 塩水噴霧試験
3-36 2.0~2.5 25~30 30~35 5~10 48hr A級

※記載されているデータは、実測データです。出荷規格値、保証規格値ではありません。

この商品の使用例について

防錆剤 クレ3-36:関連画像

工作機械に

防錆剤 クレ3-36:関連画像

金属パーツに

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • JANコード

  • トラスココード

  • 容量(mL)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

種類

JANコード

トラスココード

容量

(mL)

RoHS?最小発注数量
スプレー
4972444010302
836-1538
180
10
3個
スプレー
4972444010319
171-7979
430
10
6個
液体
4972444010326
171-7987
3785
10
3個
液体
4972444010333
171-7995
18925
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
499
( 549 )
1日目
1,007
( 1,108 )
1日目
4,761
( 5,237 )
4日目
18,550
( 20,405 )
1日目

詳細情報

基本情報

強力な浸透力と清浄力を兼ね備えた工業用防錆剤。
【特長】
・金属表面に付着したサビ・汚れ・カーボン・油などを浮き上がらせる。
・金属に対して強い親和性があり、むらなく表面全体に被膜を形成し、水や酸素による金属腐食をシャットアウト。
・有機則規制外商品。
【用途】
・航空機、船舶、自動車部品、工作機械、計器類、ベアリング、治具、金型など金属類などの日常保守管理に利用可能。
・金属部分の防錆・清浄・潤滑に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

防錆剤 クレ3-36のレビュー
4.6平均満足度:4.616件のレビュー
防錆剤の塗布
5
満足度:5.0
金属部分への防錆で使用しました。価格は高めですが、クレ製ということで間違いないだろうと考え、今回購入しました。効果はとて...もっと読む
2人が参考にしています。
固着ネジの取り外し
5
満足度:5.0
焼き付いて取れなくなったネジに吹き付け 30分ほど放置したところ簡単に取れました。 5-56より良いと思います。
2人が参考にしています。
防錆対策
4
満足度:4.0
どうしても錆びやすいところで塗装が出来ない部分などに使用。 浸透し水置換するので便利かと思います。
1人が参考にしています。
防錆用
5
満足度:5.0
加工機や部品などの防錆用として使用しています。甘い匂いがしますが問題はありません。
1人が参考にしています。
機械・刃物類の防錆に
5
満足度:5.0
鉄部の防錆に使用しています。いろいろと試してみましたが、結局のところ3-36に戻りました。独特の匂いがありますが、嫌いで...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆剤 クレ3-36
防錆潤滑剤 クレ5-56(無香性)
スーパー5-56(長期防錆・潤滑剤)
KURE 5-56 無香性 ペンタイプ(防錆潤滑剤)
KURE 6-66(マリーン用防錆・防湿・潤滑剤) No.1054
長期防錆スプレー No.1426
メーカー呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業呉工業
通常価格499-674 -550 -486674950
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目2日目1日目
用途工作機械 / 治具 / 金型 / 鉄工材その他工作機械 / その他その他船舶 / 電気装置 / その他工作機械 / 治具 / 金型 / 重機
対応材質-----
特性油性---水置換性-
有機則非該当-----
消防法分類該当-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング