17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

シャーシーブラックスプレー

通常単価(税別)
494574
税込単価
543631
通常出荷日:1日目

【特長】・簡単に塗れ、作業性に優れたエアゾールタイプです。飛散、タレが非常に少なく防錆力も優れています...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

水性/油性

内容量

RoHS?最小発注数量
375-6441
油性
1本(420mL)
10
3個
375-6459
水性
1本(420mL)
10
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
494
( 543 )
1日目
574
( 631 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に塗れ、作業性に優れたエアゾールタイプです。飛散、タレが非常に少なく防錆力も優れています。
【用途】
・自動車用シャーシー防錆塗装剤。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シャーシーブラックスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シャーシーブラックスプレー
可剥製保護剤シールピール ディップシール DS-250
αステンレスコートスプレー
塩害ガード水性 1kg
アンダーコート
メッキコートスプレー
メーカーコスモビューティオーデックトラスコ中山イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)杉田エース
通常価格494-51,231 -2,9903,5451,0471,174
通常出荷日1日目4日目1日目7日目2日目4日目
種類スプレー錠剤スプレー液体スプレースプレー
内容量1本(420mL)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング