17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

防錆剤メタルコート

通常単価(税別)
1,329
税込単価
1,462
通常出荷日:1日目

金属機械部品の防錆・損傷防止を目的とした液体プラスチックです。ワンタッチのスプレー式で速乾性、強靭で柔...

詳細を確認
  • 種類
    スプレー
  • 用途
    金型 / 工具類
  • トラスココード
    398-5105
  • 使用温度範囲
    60℃まで
  • 質量 (g)
    405
  • 青色透明
  • 用途詳細
    各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆に。
  • 主成分
    塩ビ/酢ビ共重合体
  • 特長
    金属機械部品の防錆・損傷防止を目的とした液体プラスチックです。
  • 内容量
    1本(420mL)

型番:

FC121
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FC121の仕様・寸法情報

種類
スプレー
用途
金型 / 工具類
トラスココード
398-5105
使用温度範囲
60℃まで
質量(g)
405
青色透明
用途詳細
各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆に。
主成分
塩ビ/酢ビ共重合体
特長
金属機械部品の防錆・損傷防止を目的とした液体プラスチックです。
内容量
1本(420mL)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FC121

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(420mL)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,329
( 1,462 )
1日目

詳細情報

基本情報

金属機械部品の防錆・損傷防止を目的とした液体プラスチックです。
ワンタッチのスプレー式で速乾性、強靭で柔軟な被膜を形成し、必要に応じて容易にはぎとる事ができます。
【特長】
・特に長期防錆に優れており腐蝕、緑青、湿気、水に耐えます
・青色で透明な被膜を形成しますので内部の検査も容易です
・従来のグリース、オイル油紙などの梱包資材と比較して1回のスプレー被膜で充分であり、作業も容易で防錆にも優れています
・強靭で柔軟な被膜を形成しますので必要に応じて容易にはぎとることができます
【用途】
・各種工具、プラスチック金型の保護及び防錆
・機械器具及び部品の研磨面、メッキ仕上面の保護及び防錆
・加工中の各種金属の保護
・機械器具、各種工具等の保管
・各種機械器具部品、工具等の輸送中の保護及び防錆

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防錆剤メタルコートの型番FC121のページです。 型番FC121に関する仕様情報を記載しております。
防錆剤メタルコートのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
コーティング
5
満足度:5.0
今までの方法だと素人仕事みたいな感じで、何とかならないかと考えていたら、この商品を見つけました。しばらく使用して耐久性を...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防錆剤メタルコート
ニューTFEコート(乾性被膜潤滑剤)
黒染液スプレーブラッセン
ラバーコート
ステンレスカラーコート
防錆・光沢保護剤シールコート
メーカーファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパンファインケミカルジャパン呉工業
通常価格1,3294,6121,8984,2802,792886
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類スプレースプレースプレー液体スプレースプレー
用途金型 / 工具類工作機械 / その他工作機械 / その他--自動車部品 / 自転車 / 工具類 / メッキ部品 / その他
トラスココード398-5105361-0268361-0276-398-5091-
使用温度範囲60℃まで-20~82℃400℃以下-40~60℃--
質量(g)405420415---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング