17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

完全フッ素化グリース モリコート HP-300

通常単価(税別)
25,497115,896特別価格
税込単価
28,047127,486特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

過酷な条件下でも優れた性能を発揮する完全フッ素化グリースです。ベースオイルには40℃で粘度が160cS...

詳細を確認

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

過酷な条件下でも優れた性能を発揮する完全フッ素化グリース

品番ちょう度容量
(g)
質量
(g)
HP-300-01280100170
HP-300-05280500540

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
関連

トラスココード

内容量

最小発注数量

-

361-5421
100g
1個
397-4421
500g
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,49724,538
( 26,992 )
1日目
115,896101,455
( 111,601 )
1日目

詳細情報

基本情報

過酷な条件下でも優れた性能を発揮する完全フッ素化グリースです。
ベースオイルには40℃で粘度が160cStのパーフルオロポリエーテル(PFPE)オイルを使用し、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)で増稠しています。PTFEは固体潤滑剤としても機能します。
【特長】
・低温、高温、腐食性環境、溶剤、液化天然ガス、高真空環境など過酷な条件下で幅広く使用可能。
・潤滑剤の蒸発が好ましくないクリーンルームおよび半導体製造装置に使用可能。
・ほとんどのプラスチックに影響を与えない。
・高温化でも優れた安定性。
・優れた耐薬品性、耐溶剤性。
・酸化による劣化が少なく、長期間の使用に最適。
・低蒸気圧(ベースオイル)。
【仕様】
・基油粘度:160(40℃において)
・NLGIグレード:2
・増稠剤:PTFE
・固体潤滑剤:PTFE
・使用温度範囲:-65~250℃
・色:白色
【主な用途】
・アクチュエーター
・電気機器
・腐食性の高い環境
・ゴム、エラストマーの潤滑
・転がり軸受
・バルブ、パッキン、シール、Oリング

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

完全フッ素化グリース モリコート HP-300のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
金型の潤滑
5
満足度:5.0
プラスチック金型のイジェクタピンに使用しています。 高価ですが、製品が汚れないのでそれだけの価値はあります。
2人が参考にしています。
設備のモーター軸受け部
5
満足度:5.0
設備のモーター軸受け部に塗布しています。 耐熱性も高く、安心して使えています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
完全フッ素化グリース モリコート HP-300
モリコート フッソ・超高性能 HP-500グリース
食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース 軸受用)KLUBERFOOD
SシリコーンTA 1kg
ホワイトアルコムグリース
ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)
メーカーデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルデュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルクリューバー(NOKクリューバー)住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤
通常価格25,497-17,273 -11,725 -21,4566641,325
通常出荷日1日目1日目9日目〜1日目1日目1日目〜
種類ペースト-ペースト-ペースト-
主な用途オイルシール / Oリング / パッキン / 軸受 / ゴム-----
対応材質-----
最高使用温度~300℃~300℃~200℃~300℃~200℃~200℃
最低使用温度~-60℃~-20℃~-30℃~-50℃~-20℃~-20℃
よく一緒に購入される商品

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング