17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

αホワイトオイルノンガススプレー詰替用

通常単価(税別)
15,78661,392特別価格
税込単価
17,36567,531特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・NSF“H1”認証取得の食品機械用オイルです。オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有...

詳細を確認
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法・使用事例

使用方法

αホワイトオイルノンガススプレー詰替用 取扱説明書

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
関連

トラスココード

内容量

RoHS?最小発注数量
512-3097
1缶(4L)
10
1個
243-7121
1缶(18L)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,78614,194
( 15,613 )
1日目
61,39249,948
( 54,943 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF“H1”認証取得の食品機械用オイルです。オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

αホワイトオイルノンガススプレー詰替用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αホワイトオイルノンガススプレー詰替用
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)
食品機械用潤滑剤 アリビオフルード
バルブ・コック用潤滑剤(水栓・食品機械用)UNISILKON-L
食品機械用多目的潤滑スプレー
食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース
メーカートラスコ中山トラスコ中山住鉱潤滑剤クリューバー(NOKクリューバー)ITWヘンケル
通常価格15,786-1,9025,187 -39,980 -1,8401,924
通常出荷日1日目〜4日目1日目〜9日目1日目2日目
種類スプレースプレーオイルペーストスプレーペースト
最高使用温度~100℃~100℃~200℃~200℃~300℃~300℃
最低使用温度~-10℃~-10℃~-40℃~-40℃~-200℃~-40℃
NSFH1H1H1H1H1H1

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト