17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)

通常単価(税別)
1,902
税込単価
2,092
通常出荷日:4日目

【特長】・NSF“H1”認証取得の食品機械用オイルです。・噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾー...

詳細を確認

型番:

ECO-WO-C
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECO-WO-Cの仕様・寸法情報

種類
スプレー
最高使用温度
~100℃
最低使用温度
~-10℃
NSF
H1
トラスココード
220-9144
内容量
1本(350ml)
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ECO-WO-C
関連

内容量

RoHS?最小発注数量
1本(350ml)
10
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,902
( 2,092 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・NSF“H1”認証取得の食品機械用オイルです。
・噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
・原液がエアゾールタイプより5.2本分増量でお得です。
【用途】
・食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)の型番ECO-WO-Cのページです。 型番ECO-WO-Cに関する仕様情報を記載しております。
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
αホワイトオイルスプレー(ノンガスタイプ)
αホワイトオイルノンガススプレー詰替用
ホワイトアルコムグリース
ホワイトルブスプレー
″TFEホワイト食品グレード″
食品機械用潤滑剤(NSF HIグリース 軸受用)KLUBERFOOD
メーカートラスコ中山トラスコ中山住鉱潤滑剤住鉱潤滑剤ボスティッククリューバー(NOKクリューバー)
通常価格1,90214,195 -6642,2309,97310,500 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目1日目9日目〜
種類スプレースプレーペーストオイルオイルペースト
最高使用温度~100℃~100℃~200℃~100℃~300℃~200℃
最低使用温度~-10℃~-10℃~-20℃~-10℃~-20℃~-30℃
NSFH1H1H1H1H1H1
トラスココード220-9144-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト