17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リベッティングハンマ(ストレート・レバー/ピストル)

通常単価(税別)
24,53540,024
税込単価
26,98944,026
通常出荷日:1日目

【特長】・小径のカシメ、作業用工具です。【用途】・スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 従来型
リベッティングハンマ 仕様1

標準付属品
(H)型にスナップは付属していません。

規格表

リベッティングハンマ 規格表

※空気圧0.6MPa(Gauge)負荷時のデータです。
(R)は丸ブシュ型、(H)は六角ブシュ型です。

外形図

六角ブシュ用スナップ差込寸法

リベッティングハンマ 外形図1

BRH-5U(H)シリーズ

皿スナップ受 正面図

リベッティングハンマ 外形図2

876-179-1

SBH、BRH用スナップ

リベッティングハンマ 外形図3

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 空気消費量(m³/min)

  • 全長(mm)

  • 詳細タイプ

  • ホース取入口

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 使用エアホース内径(mm)

  • 無負荷打撃数(bpm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

空気消費量

(m³/min)

全長

(mm)

詳細タイプ

ホース取入口

トラスココード

質量(g)

使用エアホース内径(mm)

無負荷打撃数(bpm)

最小発注数量
0.34
122
-
Rc1/4
211-6120
約1050
9.5
約2800
1個
0.37
189
-
Rc1/4
211-6138
1400.0
9.5
1800
1個
0.1
123
-
Rc1/8
211-6111
約320
6.35
約6500
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,197
( 36,517 )
1日目
40,024
( 44,026 )
1日目
24,535
( 26,989 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小径のカシメ、作業用工具です。
【用途】
・スナップのカシメ、ピンの打ち込み作業に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リベッティングハンマ(ストレート・レバー/ピストル)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リベッティングハンマ(ストレート・レバー/ピストル)
リベッティングハンマ BRH-6/A/X-1
不二 サンドランマー
フラックスチッパ(石材彫刻機)
チッパ 低振動型 AA-15XSP-R・15XSP-H
チッパ AA-00SP-R/P-H
メーカー瓜生製作ヨコタ工業不二空機不二空機日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格24,535-32,28857,260 -18,156 -44,17429,496
通常出荷日1日目4日目1日目〜1日目1日目〜1日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー
使用空気圧(MPa)0.60.60.630.630.60.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング