17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ライトピックハンマ(本体)

通常単価(税別)
40,65051,392
税込単価
44,71556,531
通常出荷日:1日目

【特長】・小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。【用途】・土木、建設、建築構造物のコンクリ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.59
  • ホース取入口
    Rc3/8
  • 特長
    小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
  • 用途
    土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 無負荷打撃数(rpm)

  • 空気消費量(m³/min)

  • 全長(mm)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

無負荷打撃数

(rpm)

空気消費量

(m³/min)

全長

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
3600
0.35
254
丸チゼルタイプ
332-4885
2700
1個
3600
0.35
254
角チゼルタイプ
367-9179
2700
1個
2800
0.45
320
丸チゼルタイプ
332-4893
5200
1個
2800
0.45
320
角チゼルタイプ
367-9187
5200
1個
2400
0.5
330
丸チゼルタイプ
332-4907
5900
1個
2400
0.5
330
角チゼルタイプ
367-9195
5900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,049
( 47,354 )
1日目
40,650
( 44,715 )
1日目
42,121
( 46,333 )
1日目
51,392
( 56,531 )
1日目
44,564
( 49,020 )
1日目
48,264
( 53,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
【用途】
・土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
・バリ取り作業など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ライトピックハンマ(本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライトピックハンマ(本体)
ニューケレンNNK-250
チッパ AA-00SP-R/P-H
オートチゼラNBH-400
チッパ AA-0SP-R/P-H
チッパ AA-1ASP-R・1ASP-H
メーカー東空販売日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格40,650-50,52829,49635,14932,154 -37,596
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー
使用空気圧(MPa)0.590.60.60.60.60.6
ホース取入口Rc3/8-----
特長小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。-----
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング