17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

SP エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー AS-240

SP エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー

通常単価(税別)
1,941
税込単価
2,135
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・SPエアーハンマー用クイックチェンジリテーナーです・適合機種:SPH-40、SP-141...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.62
  • 適合機種
    SPH-40、SP-1410
  • トラスココード
    390-0894
  • 質量(g)
    60

型番:

AS-240
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
【商品仕様】
・SPエアーハンマー用クイックチェンジリテーナーです
・適合機種:SPH-40、SP-1410

AS-240の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアハンマー
使用空気圧(MPa)
0.62
適合機種
SPH-40、SP-1410
トラスココード
390-0894
質量(g)
60
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
AS-240
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,941
( 2,135 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・SPエアーハンマー用クイックチェンジリテーナーです
・適合機種:SPH-40、SP-1410

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

SP エアーハンマー用クイックチェンジリテーナーの型番AS-240のページです。 型番AS-240に関する仕様情報を記載しております。
SP エアーハンマー用クイックチェンジリテーナーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SP エアーハンマー用クイックチェンジリテーナー
エアーハンマー
エアーハンマー 六角(平径10mm) ハンマービット付
エアーハンマー(六角軸) TL9834
チッパ AA-2SP-R/2SP-H
チッパ AA-3SP-R/3SP-H
メーカーエス・ピー・エアーアネスト岩田キャンベル(DIY)アネスト岩田アネスト岩田キャンベル(DIY)日本ニューマチック工業日本ニューマチック工業
通常価格1,9417,2675,68110,88040,33043,400
通常出荷日1日目在庫品1日目10日目14日目1日目1日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマーエアハンマー
使用空気圧(MPa)0.620.590.60.590.60.6
適合機種SPH-40、SP-1410-----
トラスココード390-0894-----
質量(g)60-----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト