17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

スーパーケレン(高速空気タガネ)

通常単価(税別)
74,753
税込単価
82,228
通常出荷日:1日目

空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力です。

  • 商品タイプ
    エアハンマー
  • 無負荷打撃数 (rpm)
    2500
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.27
  • 全長 (mm)
    1470
  • 使用空気圧 (MPa)
    0.59
  • ホース取入口
    ホースニップル3/8
  • トラスココード
    116-6557
  • 質量 (g)
    6100
  • 特長
    空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力です。
  • 用途
    コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはく離に。

型番:

S-1000
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-1000の仕様・寸法情報

商品タイプ
エアハンマー
無負荷打撃数(rpm)
2500
空気消費量(m³/min)
0.27
全長(mm)
1470
使用空気圧(MPa)
0.59
ホース取入口
ホースニップル3/8
トラスココード
116-6557
質量(g)
6100
特長
空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力です。
用途
コンクリートやサビなど、頑固な固着物のはく離に。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
S-1000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
74,753
( 82,228 )
1日目

詳細情報

基本情報

空打ち防止機構付で、毎分2500回の高速打撃能力です。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スーパーケレン(高速空気タガネ)の型番S-1000のページです。 型番S-1000に関する仕様情報を記載しております。
スーパーケレン(高速空気タガネ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スーパーケレン(高速空気タガネ)
フラックスチッパ F-25
チッパ AA-2SP-R/2SP-H
4.800bpm/3.0mm エアーニードルチゼラー EA159SG-3
エアーハンマー 六角(平径10mm) ハンマービット付
チッパ AA-3SP-R/3SP-H
メーカー日東工器ヨコタ工業日本ニューマチック工業エスコアネスト岩田日本ニューマチック工業
通常価格74,75323,73040,33014,5945,68143,400
通常出荷日1日目1日目1日目2日目10日目1日目
商品タイプエアハンマーエアハンマーエアハンマー-エアハンマーエアハンマー
無負荷打撃数(rpm)250040002400-45002000
空気消費量(m³/min)0.270.40.5-0.170.5
全長(mm)1470232312-155339
使用空気圧(MPa)0.590.4~0.60.6-0.60.6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング