17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

油谷 エアインパクトレンチ 13WHCL

油谷 エアインパクトレンチ

通常単価(税別)
133,014
税込単価
146,315
通常出荷日:1日目

【特長】・小型・軽量のため、狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に最適です。【用途】・狭い箇所...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    210
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    14
  • ハンマータイプ
    ダブル
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.49
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.5
  • 排気
    前方
  • 全長 (mm)
    359
  • コーナー部高さ (mm)
    86.5
  • トラスココード
    169-1554
  • JANコード
    4560134940352
  • 質量(g)
    4500.0
  • 特長
    小型・軽量のため、狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に最適です。
  • 用途
    狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に。

型番:

13WHCL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

13WHCLの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
210
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
14
ハンマータイプ
ダブル
使用空気圧力(MPa)
0.49
ホース取付口
Rc1/4
空気消費量(m³/min)
0.5
排気
前方
全長(mm)
359
コーナー部高さ(mm)
86.5
トラスココード
169-1554
JANコード
4560134940352
質量(g)
4500.0
特長
小型・軽量のため、狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に最適です。
用途
狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
13WHCL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,014
( 146,315 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型・軽量のため、狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に最適です。
【用途】
・狭い箇所、コーナー部の締め付け、取り外し作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

油谷 エアインパクトレンチの型番13WHCLのページです。 型番13WHCLに関する仕様情報を記載しております。
油谷 エアインパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
油谷 エアインパクトレンチ
HAZET エアインパクトレンチ
トラスコ中山 エアインパクトレンチ
エアインパクトレンチ JAP438
SP エアインパクトレンチ“ベビーバタフライ”
エアインパクトレンチ(軽量タイプ) JAP876
メーカーユタニHAZETトラスコ中山KTC(京都機械工具)エス・ピー・エアーKTC(京都機械工具)
通常価格133,01470,81223,55226,73821,898134,750
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
最大締付トルク(N・m)210678380 / 460680501900
ソケット差込角(mm)12.712.712.712.79.525.4
能力ボルト径(mmφ)14161616838
ハンマータイプダブルシングルツインツインダブルツイン
使用空気圧力(MPa)0.490.630.60.62(動圧)0.620.62(動圧)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング