17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デュアルアクションサンダー

通常単価(税別)
40,27965,400
税込単価
44,30771,940
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・デュアルアクション(二重回転運動)タイプです。楕円と真円の二重に回転しますので磨き傷を残さず...

詳細を確認
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 排気
    後方

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ディスクペーパー、またはワイヤブラシ専用です。(トイシは使用できません)

規格表

デュアルアクションサンダー 規格表

ペーパーは付属していません。
※空気圧0.6MPa(Gauge)無負荷時のデータです。

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • ペーパーサイズ(mm)

  • 空気消費量(m³/min)

  • オービットダイヤ(mm)

  • 無負荷回転数(rpm)

  • 全長(mm)

  • 商品タイプ

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

ペーパーサイズ

(mm)

空気消費量

(m³/min)

オービットダイヤ

(mm)

無負荷回転数

(rpm)

全長

(mm)

商品タイプ

トラスココード

質量

(g)

ホース取入口

最小発注数量
125×16
0.9
-
10000
185
本体
-
約1300
Rc1/4
1個
125
0.45
-
8500
112
本体
-
約1200
Rc1/4
1個
125
0.4
3
11000
212
本体
211-6065
約1700
Rc1/4
1個
100×16
0.55
-
13000
187
本体
-
約870
Rc1/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,455
( 62,101 )
7日目
65,400
( 71,940 )
7日目
60,023
( 66,025 )
4日目
40,279
( 44,307 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デュアルアクション(二重回転運動)タイプです。楕円と真円の二重に回転しますので磨き傷を残さず滑らかに仕上がります。
【用途】
・研磨作業に。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルアクションサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルアクションサンダー
デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)
ダブルアクションエアサンダー 粗研磨用
非吸塵式ミニオービタルサンダー
マルチミニサンダー
マイクロアングルサンダー AXEL MSシリーズ
メーカー瓜生製作空研FESTOOLコンパクトツール空研アズワン
通常価格40,279-28,978 -137,37532,43933,71840,724
通常出荷日4日目〜1日目4日目2日目1日目10日目〜
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.4~0.6
排気後方後方後方後方後方後方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング