17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルポリッシャー_バフ【5個入り】

通常単価(税別)
4,0025,133
税込単価
4,4025,646
通常出荷日:1日目

マジックタイプのアングルポリッシャー_バフです。直径80mmで、1パック5個入りです。

  • 商品タイプ
    関連部品
  • パック入数 (枚)
    5
  • 直径 (mm)
    80
  • 使用バフ
    マジックタイプ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
ウールバフ
391-3929
50
1パック

5個入り

ウレタンバフ
391-3937
30
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,133
( 5,646 )
1日目
4,002
( 4,402 )
1日目

詳細情報

基本情報

マジックタイプのアングルポリッシャー_バフです。
直径80mmで、1パック5個入りです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルポリッシャー_バフのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルポリッシャー_バフ
ミニオービタルサンダー_パッド
ダブルアクションサンダー_ウレタンバフ
アングルポリッシャー用アイテム スポンジバフ・細目
アングルポリッシャー用アイテム スポンジバフ・中目
ミニオービタルサンダー_ダクトホース
メーカー信濃機販コンパクトツールコンパクトツール柳瀬柳瀬コンパクトツール
通常価格4,002-1,822 -4404,2604,5753,642
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目在庫品1日目
商品タイプ関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
パック入数(枚)5-----
直径(mm)80-----
使用バフマジックタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング