17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サンダーポリッシャー

通常単価(税別)
26,077
税込単価
28,685
通常出荷日:1日目

【特長】・サンダーにも、ポリッシャーにも ご使用になれます・樹脂ボディの軽量タイプです・高速回転タイプ...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    75
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.16
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 無負荷回転数 (rpm)
    5000
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    135
  • 商品タイプ
    本体
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • トラスココード
    398-1487
  • 質量(g)
    600
  • バフサイズ(mm)
    80
  • 用途
    小面積の磨き研磨作業用に
  • 付属品
    80mmウールバフ、80mmウレタンバフ

型番:

SI-2224
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SI-2224の仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
75
空気消費量(m³/min)
0.16
使用空気圧力(MPa)
0.6
無負荷回転数(rpm)
5000
排気
後方
全長(mm)
135
商品タイプ
本体
ホース取入口
Rc1/4
トラスココード
398-1487
質量(g)
600
バフサイズ(mm)
80
用途
小面積の磨き研磨作業用に
付属品
80mmウールバフ、80mmウレタンバフ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SI-2224
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,077
( 28,685 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンダーにも、ポリッシャーにも ご使用になれます
・樹脂ボディの軽量タイプです
・高速回転タイプでスピーディーな研磨ができます
・扱いやすいコンパクトサイズです
【用途】
・小面積の磨き研磨作業用に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダーポリッシャーの型番SI-2224のページです。 型番SI-2224に関する仕様情報を記載しております。
サンダーポリッシャーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンダーポリッシャー
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
ワンハンドギアアクションポリッシャー
非吸じん式ダブルアクションサンダー
非吸塵式疑似シングルアクションサンダー 937FNシリーズ
ダブルアクションサンダー SI-2110S
メーカー信濃機販空研コンパクトツールコンパクトツールコンパクトツール信濃機販
通常価格26,07727,81739,71530,67643,87531,429
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ペーパーサイズ(mm)7512512512512575
空気消費量(m³/min)0.160.350.290.380.360.42
使用空気圧力(MPa)0.60.60.4〜0.60.4~0.60.60.6
無負荷回転数(rpm)50009500100095001100015000
排気後方後方側方後方後方後方
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング