17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)

通常単価(税別)
25,31536,691
税込単価
27,84740,360
通常出荷日:1日目

【特長】・耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。・仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    125
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.19
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6~0.7
  • オービットダイヤ (mm)
    5
  • 無負荷回転数 (rpm)
    10000
  • 排気
    後方
  • 特長
    耐久性が高くコストパフォーマンスに優れています。
  • 用途
    目消し研磨作業に
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 商品タイプ

  • 詳細タイプ

  • 使用ペーパー

  • ホース取入口

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

商品タイプ

詳細タイプ

使用ペーパー

ホース取入口

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
165
本体
非吸じん式
マジックシートタイプ
Rc1/4
4571165780725
255-0644
900
1個
165
本体
吸じん式
マジックシートタイプ
Rc1/4
4571165780794
255-0636
900
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,315
( 27,847 )
1日目
36,691
( 40,360 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性が良く、コストパフォーマンスに優れています。
・仕上げ研磨作業向けの二重回転サンダーです。
・環境問題も吸じん式で解決できます。
【用途】
・目消し研磨作業に。
・シングルサンダー使用後の目消し研磨作業に。
・パテ研磨の仕上げ作業に。
・サフェーサー・旧塗膜への足付け作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダブルアクションサンダー(マジックシートタイプ)
オービタルサンダー(マジックシートタイプ)
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
ミニダブルアクションサンダー(レバー式)
非吸じん式ダブルアクションサンダー
メーカー信濃機販信濃機販空研空研トラスコ中山コンパクトツール
通常価格25,315-42,75227,93327,81732,452 -30,676
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
ペーパーサイズ(mm)125100×180125125-125
空気消費量(m³/min)0.190.250.350.350.380.38
使用空気圧力(MPa)0.6~0.70.60.60.60.60.4~0.6
オービットダイヤ(mm)555535
無負荷回転数(rpm)10000700095009500120009500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング