17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチミニサンダー

通常単価(税別)
33,718
税込単価
37,090
通常出荷日:1日目

【特長】・シングル回転とダブルアクション回転へワンタッチ切り替えできます。・電動に比べて、小型、軽量で...

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    75
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.45
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • オービットダイヤ (mm)
    5
  • 無負荷回転数 (rpm)
    6500
  • 排気
    後方
  • 全長 (mm)
    204
  • 商品タイプ
    本体
  • 使用ペーパー
    マジック式
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • トラスココード
    423-7421
  • 質量(g)
    820
  • 用途
    鋳鉄管のバリ取り

型番:

MRS-35
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MRS-35の仕様・寸法情報

ペーパーサイズ(mm)
75
空気消費量(m³/min)
0.45
使用空気圧力(MPa)
0.6
オービットダイヤ(mm)
5
無負荷回転数(rpm)
6500
排気
後方
全長(mm)
204
商品タイプ
本体
使用ペーパー
マジック式
ホース取入口
Rc1/4
トラスココード
423-7421
質量(g)
820
用途
鋳鉄管のバリ取り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MRS-35
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,718
( 37,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シングル回転とダブルアクション回転へワンタッチ切り替えできます。
・電動に比べて、小型、軽量です。
【用途】
・鋳鉄管のバリ取り。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチミニサンダーの型番MRS-35のページです。 型番MRS-35に関する仕様情報を記載しております。
マルチミニサンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチミニサンダー
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
吸じん式/非吸じん式ダブルアクションサンダー
非吸塵式オービタルエアサンダー
ブツ取りサンダー 3125ASD
ミニダブルアクションサンダー(レバー式)
メーカー空研空研コンパクトツール空研スリーエムジャパントラスコ中山
通常価格33,71827,81732,955 -31,00661,30432,452 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目〜
ペーパーサイズ(mm)7512512575X11030-
空気消費量(m³/min)0.450.350.30.20.150.38
使用空気圧力(MPa)0.60.60.4~0.60.60.4~0.60.6
オービットダイヤ(mm)555333
無負荷回転数(rpm)65009500850010000750012000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト