17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)

通常単価(税別)
28,97838,425
税込単価
31,87642,268
通常出荷日:1日目

【特長】・小型、軽量で長時間作業も楽々です。・円滑な二重回転運動です。【用途】・自動車鈑金塗装作業。

詳細を確認
  • ペーパーサイズ (mm)
    125
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • 排気
    後方
  • 商品タイプ
    本体
  • 使用ペーパー
    のり付タイプ
  • ホース取入口
    Rc1/4
  • 用途
    自動車鈑金塗装作業
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 空気消費量(m³/min)

  • オービットダイヤ(mm)

  • 無負荷回転数(rpm)

  • 全長(mm)

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

空気消費量

(m³/min)

オービットダイヤ

(mm)

無負荷回転数

(rpm)

全長

(mm)

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
0.55
6
7500
247
非吸じん式
295-4141
1450
1個
0.55
6
7500
243
吸じん式
295-4168
1450
1個
0.38
5
9500
186
非吸じん式
295-4192
1050
1個
0.38
5
9500
182
吸じん式
295-4214
1050
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,978
( 31,876 )
1日目
38,425
( 42,268 )
1日目
31,690
( 34,859 )
1日目
37,266
( 40,993 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型、軽量で長時間作業も楽々です。
・円滑な二重回転運動です。
【用途】
・自動車鈑金塗装作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デュアルアクションサンダー(のり付ペーパータイプ)
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)吸じん式 KDM-055SB
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 KDM-055B
デュアルアクションエアサンダー(マジックシートタイプ)非吸じん式 二重回転運動
マルチミニサンダー
非吸塵式オービタルエアサンダー
メーカー空研空研空研空研空研空研
通常価格28,978-27,93327,81727,401 -33,71831,006
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ペーパーサイズ(mm)1251251251257575X110
使用空気圧力(MPa)0.60.60.60.60.60.6
排気後方後方後方後方後方後方
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
使用ペーパーのり付タイプマジックシートタイプマジックシートタイプマジックシートタイプマジック式マジックシートタイプ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サンダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング